Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Anzeigeart | Schaltausgang | Druckmessbereich Anfangswert (bar) | Druckmessbereich Endwert (bar) | Überlastbereich (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | -1 | 1 | 5 | 8001219 | 70 | ||
146.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | -1 | 1 | 5 | 8001207 | 80 | ||
150.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 2 | 6 | 8001232 | 70 | ||
150.58 € | 1 | 19 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 6 | 15 | 8001233 | 70 | ||
155.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001224 | 70 | ||
155.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | QS-6 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001225 | 70 | ||
158.97 € | 1 | auf Anfrage | QS-5/32 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001226 | 70 | ||
143.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001221 | 70 | ||
146.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001220 | 70 | ||
137.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001211 | 65 | ||
140.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001212 | 65 | ||
125.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003350 | 65 | ||
125.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003349 | 65 | ||
140.25 € | 1 | auf Anfrage | QS-5/32 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001215 | 65 | ||
143.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-5/32 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001216 | 65 | ||
144.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001201 | 80 | ||
148.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001204 | 80 | ||
133.48 € | 1 | auf Anfrage | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003346 | 80 | ||
133.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003345 | 80 | ||
146.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/8 NPT | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001202 | 80 | ||
149.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/8 NPT | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001205 | 80 | ||
146.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | R1/4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001209 | 80 | ||
149.97 € | 1 | auf Anfrage | R1/4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001208 | 80 | ||
146.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | R1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001203 | 80 | ||
149.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | R1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001206 | 80 | ||
150.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001231 | 70 | ||
154.34 € | 1 | 25 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001230 | 70 | ||
144.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001237 | 65 | ||
148.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 10 | 15 | 8001236 | 65 | ||
152.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 16 | 20 | 8001222 | 70 | ||
151.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | 16 | 20 | 8001210 | 80 | ||
155.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001227 | 70 | ||
155.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001228 | 70 | ||
158.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-5/32 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001229 | 70 | ||
143.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001223 | 70 | ||
137.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001213 | 65 | ||
140.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001214 | 65 | ||
125.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003352 | 65 | ||
125.98 € | 1 | auf Anfrage | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003351 | 65 | ||
140.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | QS-5/32 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001217 | 65 | ||
143.97 € | 1 | auf Anfrage | QS-5/32 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001218 | 65 | ||
133.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003348 | 80 | ||
133.48 € | 1 | auf Anfrage | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003347 | 80 | ||
150.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001235 | 70 | ||
154.34 € | 1 | auf Anfrage | G1/8 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001234 | 70 | ||
144.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001239 | 65 | ||
148.32 € | 1 | 22 Arbeitstage | QS-4 | Leucht-LCD | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | 0 | -1 | 5 | 8001238 | 65 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 | Schutzart | IP67 | Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer umschaltbar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 mA | Mediumstemperatur(°C) | 0 | Mediumstemperatur(°C) | 50 |
Betriebsspannungsbereich DC(V) | 20 - 30 | Wiederholgenauigkeit in ± %FS | 0,3 %FS | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Anzeigeart
Schaltausgang
Druckmessbereich Anfangswert(bar)
Druckmessbereich Endwert(bar)
Überlastbereich(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften