Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Druckmessbereich Anfangswert (bar) | Druckmessbereich Endwert (bar) | Überlastbereich (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Außengewinde G1/8, Innengewinde M5 | -1 | 1 | 5 | 8035545 | 46 | ||
101.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Innengewinde M5 | -1 | 1 | 5 | 8035551 | 34 | ||
113.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde M5 | -1 | 1 | 5 | 8035540 | 34 | ||
98.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | -1 | 1 | 5 | 8035553 | 25 | ||
110.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | -1 | 1 | 5 | 8035542 | 25 | ||
101.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Außengewinde G1/8, Innengewinde M5 | 0 | 10 | 15 | 8035544 | 46 | ||
113.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | Außengewinde G1/8, Innengewinde M5 | 0 | 10 | 15 | 8035533 | 46 | ||
101.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Innengewinde M5 | 0 | 10 | 15 | 8035550 | 34 | ||
113.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | Innengewinde M5 | 0 | 10 | 15 | 8035539 | 34 | ||
98.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 0 | 10 | 15 | 8035552 | 25 | ||
101.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde R1/8, Innengewinde M5 | 0 | 10 | 15 | 8035547 | 46 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 | Schutzart | IP40 | Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigeart | Leucht-LCD | Schaltausgang | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer umschaltbar |
Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 mA | Mediumstemperatur(°C) | 0 | Mediumstemperatur(°C) | 50 |
Betriebsspannungsbereich DC(V) | 15 - 30 | Wiederholgenauigkeit in ± %FS | 0,3 %FS | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Druckmessbereich Anfangswert(bar)
Druckmessbereich Endwert(bar)
Überlastbereich(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften