• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flanschmanometer, FMA Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FMA-40-10-1/4-EN

Teilenummer
FMA-40-10-1/4-EN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.97 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Manometer  40 Anschlusslage  Rückseite zentrisch Pneumatischer Anschluss  G1/4
Werkstoff Gehäuse  ABS Werkstoff Einschraubzapfen  Messing Werkstoff Sichtscheibe  SAN
Farbe Gehäuse  schwarz Schutzart  IP43 Min. Betriebsdruck (bar) 0
Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Mediumstemperatur (°C) -20 Max. Mediumstemperatur (°C) 60
Min. Umgebungstemperatur (°C) -20 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Betriebsmedium  Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten
Herstellerteilenummer 159596 Gewicht(g) 80

Technischer Support