Vorgesteuertes 2-Wege-Membran-Magnetventil für Hochdruck VXH-Serie

Vorgesteuertes 2-Wege-Membran-Magnetventil für Hochdruck VXH-Serie
Dies ist ein membrangesteuertes, vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil für die VXH-Hochdruckserie.
[Eigenschaften]
• Maximale Betriebsdruckdifferenz von 2,0 MPa bei Blendendurchmesser ø10

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXH2230-02-3D-Q
VXH2230-02-3DZ-Q
VXH2230-02-4D-Q
VXH2230-02-4DZ-B-Q
VXH2230-02-4DZ-Q
VXH2230-02-7DS-B
VXH2230-03-1D-Q
VXH2230-03-3D-Q
VXH2230-03-4D-Q
VXH2230-03-7D-Q
VXH2230-03-8D-Q
VXH2230-04-3D
VXH2230-04-3D-Q
VXH2230-04-3DZ-Q
VXH2230-04-4D-Q
VXH2230-04-4DZ-Q
VXH2230-04-4G-B
VXH2230-04-4GS
VXH2230-04-7D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Spannung Option Befestigungselement CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang

129.37 €

1 26 Arbeitstage 1/4110 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

141.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4110 V AC 50/60 HzSpannung / mit LichtOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

129.37 €

1 26 Arbeitstage 1/4220 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

144.65 €

1 26 Arbeitstage 1/4220 V AC 50/60 HzSpannung / mit LichtMit BefestigungselementCE-konformes ProduktDIN-Klemme

141.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4220 V AC 50/60 HzSpannung / mit LichtOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

108.08 €

1 26 Arbeitstage 1/4240 V AC 50/60 HzMit ÜberspannungsschutzMit BefestigungselementNicht geeignetDIN-Klemme

129.37 €

1 26 Arbeitstage 3/8100 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

129.37 €

1 26 Arbeitstage 3/8110 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

129.84 €

1 26 Arbeitstage 3/8220 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

129.84 €

1 26 Arbeitstage 3/8240 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

129.37 €

1 26 Arbeitstage 3/848V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

138.35 €

1 26 Arbeitstage 1/2110 V AC 50/60 HzOhneOhneNicht geeignetDIN-Klemme

138.35 €

1 26 Arbeitstage 1/2110 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

150.32 €

1 26 Arbeitstage 1/2110 V AC 50/60 HzSpannung / mit LichtOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

138.56 €

1 26 Arbeitstage 1/2220 V AC 50/60 HzOhneOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

150.32 €

1 26 Arbeitstage 1/2220 V AC 50/60 HzSpannung / mit LichtOhneCE-konformes ProduktDIN-Klemme

125.85 €

1 26 Arbeitstage 1/2220 V AC 50/60 HzOhneMit BefestigungselementNicht geeignetEingegossenes Kabel

137.60 €

1 26 Arbeitstage 1/2220 V AC 50/60 HzMit ÜberspannungsschutzOhneNicht geeignetEingegossenes Kabel

134.65 €

1 26 Arbeitstage 1/2240 V AC 50/60 HzOhneOhneNicht geeignetDIN-Klemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft / Wasser / Öl / Dampf Betriebsumgebung Standard
Schalterausführung Öffner Verbindungsausführung Rc Antriebstyp Mit Führung
Ventil Ausführung Öffnen bei Erregung

Technischer Support