Apparate-Lenkrollen / L-AV-PAA-□□□-G-1 / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-AV-PAA-□□□-G-1 / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 101 mm / [Traglast] 40, 60 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 70 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 60 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AV-PAA-050-G-1
L-AV-PAA-075-G-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

7.57 €

1 5 Arbeitstage 50184070-keine0.12

11.33 €

1 5 Arbeitstage 75256010163.5-0.17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausladung Lenkrolle(mm) 26 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Rückenloch-Ø(mm) 12 Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Apparaterollen AV

Technischer Support