Lenkrollen mit Bremse / L-HB-PUZG-□, L-IHB-PUZA-□, L-IL-PUZK-□, L-IM-PAM-□, L-IM-PUZK-□ / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-HB-PUZG-□, L-IHB-PUZA-□, L-IL-PUZK-□, L-IM-PAM-□, L-IM-PUZK-□ / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 355 mm / [Traglast] 150, 2100 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 355 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 150 oder 2100 kg je nach Typ ausgelegt. Die verfügbaren Varianten sind: Polyamid und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-PUZG-100-K-3-DSV
L-HB-PUZG-125-K-3-DSV
L-HB-PUZG-150-K-3-DSV
L-HB-PUZG-200-K-3-DSV
L-HB-PUZG-200-K-3-DSV-B80
L-HB-PUZG-250-K-3-DSV
L-HB-PUZG-250-K-3-DSV-B60
L-HB-PUZG-250-K-3-DSV-B80
L-HB-PUZG-300-K-3-DSV
L-IHB-PUZA-082-K-3-DSV
L-IHB-PUZA-100-K-3-DSV
L-IHB-PUZA-125-K-3-DSV
L-IHB-PUZA-160-K-3-DSV
L-IHB-PUZA-200-K-3-DSV
L-IHB-PUZA-250-K-3-DSV
L-IK-PUZK-100-K-3-DSN-GP
L-IK-PUZK-125-K-3-DSN-GP
L-IL-PUZK-080-K-3-DSN
L-IL-PUZK-100-K-3-DSN
L-IL-PUZK-125-K-3-DSN
L-IL-PUZK-150-K-3-DSN
L-IL-PUZK-160-K-3-DSN
L-IL-PUZK-200-K-3-DSN
L-IM-PAM-080-K-3-DSN-EC
L-IM-PAM-100-K-3-DSN-EC
L-IM-PAM-125-K-3-DSN-EC
L-IM-PAM-150-K-3-DSN-EC
L-IM-PAM-200-K-3-DSN-EC
L-IM-PUZK-080-K-3-DSN-EC
L-IM-PUZK-100-K-3-DSN-EC
L-IM-PUZK-125-K-3-DSN-EC
L-IM-PUZK-160-K-3-DSN-EC
L-IM-PUZK-200-K-3-DSN-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Stoppart (DE) Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

137.67 €

1 5 Arbeitstage 1351101005045015045KugellagerHB (LP/BP)105Stahl verzinkt80--11-1-verschraubtGußPolyurethan125keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-20805.65

127.00 €

1 5 Arbeitstage 1351101255055017050KugellagerHB (LP/BP)105Stahl verzinkt80--11-1-verschraubtGußPolyurethan123keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-20806.01

138.70 €

1 5 Arbeitstage 1351101505070020055KugellagerHB (LP/BP)105Stahl verzinkt80--11-1-verschraubtGußPolyurethan130keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-20807.45

152.84 €

1 5 Arbeitstage 13511020050100024560KugellagerHB (LP/BP)105Stahl verzinkt80--11-1-verschraubtGußPolyurethan160keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-20809.6

252.00 €

1 20 Arbeitstage 17514020080150025570KugellagerHB (LP/BP)140Stahl verzinkt105--15-1-verschraubtGußPolyurethan-keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-208015.64

192.16 €

1 5 Arbeitstage 13511025050120029570KugellagerHB (LP/BP)105Stahl verzinkt80--11-1-verschraubtGußPolyurethan195keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-208011.4

265.48 €

1 4 Arbeitstage 17514025060140030575KugellagerHB (LP/BP)140Stahl verzinkt105--15-1-verschraubtGußPolyurethan-keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-208014.93

299.33 €

1 5 Arbeitstage 17514025080180030570KugellagerHB (LP/BP)140Stahl verzinkt105--15-1-verschraubtGußPolyurethan-keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-208016.6

359.75 €

1 5 Arbeitstage 17514030080210035575KugellagerHB (LP/BP)140Stahl verzinkt105--15-1-verschraubtGußPolyurethan225keinegeschweißtOrangezylindrisch-----Schwerlastserie HB-208023.1

34.12 €

1 5 Arbeitstage 100858236-----80-60--94-------------------

36.63 €

1 5 Arbeitstage 1008510040-----80-60--94-------------------

52.25 €

1 5 Arbeitstage 13511012540-----105-80--12.56-------------------

58.30 €

1 5 Arbeitstage 13511016050-----105-80--12.56-------------------

70.49 €

1 4 Arbeitstage 13511020050-----105-80--12.56-------------------

120.75 €

1 5 Arbeitstage 13511025060-----105-80--12.56-------------------

32.67 €

1 5 Arbeitstage 1351101003518012845Kugellager-105Stahl verzinkt80Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11-1Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan154keinegezogenBlauzylindrisch--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20801.1

36.02 €

1 5 Arbeitstage 1351101254022515545Kugellager-105Stahl verzinkt80Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11-1Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan138keinegezogenBlauzylindrisch--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20801.35

16.32 €

1 5 Arbeitstage 10580803515010036KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt921Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan130keinegezogenBlauzylindrisch260DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143Standardgehäuse IL-20800.85

17.48 €

1 4 Arbeitstage 105801003518012536KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92.51Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan130keinegezogenBlauzylindrisch2.575DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143Standardgehäuse IL-20800.95

23.19 €

1 4 Arbeitstage 105801254022515537KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt931Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan130keinegezogenBlauzylindrisch392.5DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.153Standardgehäuse IL-20801.2

42.62 €

1 5 Arbeitstage 1351101504530018552KugellagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan203keinegezogenBlauzylindrisch3-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL-20802.45

43.89 €

1 5 Arbeitstage 1351101604530019053KugellagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan203keinegezogenBlauzylindrisch3110DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL-20802.74

46.84 €

1 5 Arbeitstage 1351102005040023554KugellagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyurethan203keinegezogenBlauzylindrisch3135DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL-20802.95

28.80 €

1 5 Arbeitstage 10580803520010840KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5----PolyamidPolyamid117elektrisch leitfähig-Anthrazit---DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM-25901.25

38.80 €

1 5 Arbeitstage 105801003530012840KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5----PolyamidPolyamid117elektrisch leitfähig-Anthrazit---DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM-25901.35

56.02 €

1 5 Arbeitstage 105801254040015540KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5----PolyamidPolyamid117elektrisch leitfähig-Anthrazit---DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM-25901.65

86.59 €

1 5 Arbeitstage 1351101504550019556KugellagerIM (LU/BU)105-80-verzinkt10.5----PolyamidPolyamid202elektrisch leitfähig-Anthrazit---DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM-25903.2

106.70 €

1 5 Arbeitstage 1351102005050024556KugellagerIM (LU/BU)105-80-verzinkt10.5----PolyamidPolyamid202elektrisch leitfähig-Anthrazit------mittelschwere Gehäuse IM-25903.75

37.54 €

1 5 Arbeitstage 10580803515010840-IM (LU/BU)80-60--8.5----PolyamidPolyurethan117elektrisch leitfähig-----DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM--1.3

42.30 €

1 5 Arbeitstage 105801003520012840-IM (LU/BU)80-60--8.5----PolyamidPolyurethan117elektrisch leitfähig-----DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM--1.4

58.90 €

1 5 Arbeitstage 105801254025015540-IM (LU/BU)80-60--8.5----PolyamidPolyurethan117elektrisch leitfähig-----DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM--1.65

98.44 €

1 4 Arbeitstage 1351101605038020056-IM (LU/BU)105-80--10.5----PolyamidPolyurethan202elektrisch leitfähig-----DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM--3.35

128.33 €

1 5 Arbeitstage 1351102004750024556-IM (LU/BU)105-80--10.5----PolyamidPolyurethan202elektrisch leitfähig-----DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--mittelschwere Gehäuse IM--3.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support