Seilrollen / 50-□□□ / Grauguss / Guss Rad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50-075
50-090
50-105
50-120
50-140
50-160
50-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

23.06 €

1 20 Arbeitstage 7519350.36

26.37 €

1 20 Arbeitstage 9020500.53

30.23 €

1 20 Arbeitstage 10521.5750.74

36.19 €

1 5 Arbeitstage 12021.51000.89

53.07 €

1 20 Arbeitstage 140261351.44

63.45 €

1 20 Arbeitstage 160261751.62

107.81 €

1 20 Arbeitstage 20026.52503.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Rollenlager Oberflächenbeschichtung (DE) ohne Felgenmaterial (DE) Guß
Laufflächenmaterial (DE) Guss

Technischer Support