Konfigurierbar in [Traglast] 55, 230 kg / [Werkstoff Rad] Vulkollan
Mit den Führungsrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Führungsrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 55 oder 230 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Vulkollan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 15 | 55 | keine | Natur | zylindrisch | 0.06 | ||
48.76 € | 1 | 20 Arbeitstage | 42 | 20 | 70 | keine | Natur | zylindrisch | 0.096 | ||
20.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 90 | keine | Natur | zylindrisch | 0.112 | ||
23.05 € | 1 | 20 Arbeitstage | 50 | 18 | 80 | keine | Natur | zylindrisch | 0.097 | ||
37.15 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 20 | 100 | - | Natur | ballig | 0.154 | ||
68.85 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 25 | 120 | - | - | - | 0.16 | ||
40.74 € | 1 | 20 Arbeitstage | 60 | 18 | 110 | keine | Braun | zylindrisch | 0.132 | ||
29.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 110 | keine | Natur | zylindrisch | 0.184 | ||
52.59 € | 1 | 20 Arbeitstage | 70 | 25 | 160 | keine | Natur | - | 1.55 | ||
34.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 25 | 150 | keine | Braun | zylindrisch | 0.184 | ||
47.40 € | 1 | 20 Arbeitstage | 70 | 25 | 150 | keine | Natur | zylindrisch | 0.362 | ||
61.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 34 | 200 | keine | Natur | zylindrisch | 0.448 | ||
84.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 36 | 230 | keine | Natur | zylindrisch | 0.446 | ||
88.27 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 25 | 180 | keine | Natur | zylindrisch | 0.392 | ||
40.94 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 25 | 180 | keine | Braun | ballig | 0.414 | ||
37.51 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 25 | 180 | keine | Braun | zylindrisch | 0.408 | ||
43.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 225 | keine | Natur | zylindrisch | 0.502 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Stahl | Laufflächenmaterial (DE) | Vulkollan |
---|---|---|---|---|---|
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften