Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bestellbeispiel | 1 | l1 |
2 | Form | |
3 | Kennziffer | |
4 | Oberfläche |
l1 |
| l3 | FS pro Paar in N | l1 |
| l3 | FS pro Paar in N | |||||||||
Hub | bei 10.000 Zyklen | bei 100.000 Zyklen | Hub | bei 10.000 Zyklen | bei 100.000 Zyklen | |||||||||||
300 | 298 | 586 | 1250 | 875 | 800 | 806 | 1594 | 3100 | 2175 | |||||||
400 | 398 | 786 | 2200 | 1550 | 900 | 904 | 1792 | 3100 | 2175 | |||||||
500 | 512 | 1000 | 2600 | 1800 | 1000 | 1000 | 1988 | 3000 | 2100 | |||||||
600 | 610 | 1198 | 2800 | 1950 | 1200 | 1212 | 2400 | 2900 | 2025 | |||||||
700 | 708 | 1396 | 3000 | 2100 | 1500 | 1504 | 2992 | 2200 | 1550 |
l1 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 173 | 193 | 213 | 228 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 273 | 293 | 313 | 328 |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 373 | 393 | 413 | 428 |
600 | 213 | 228 | 363 | 378 | - | - | - | - | 461 | 473 | 493 | 513 | 528 |
700 | 213 | 228 | 363 | 378 | - | - | - | - | 561 | 573 | 593 | 613 | 628 |
800 | 313 | 328 | 463 | 478 | - | - | - | - | 661 | 673 | 693 | 713 | 728 |
900 | 313 | 328 | 463 | 478 | - | - | - | - | 761 | 773 | 793 | 813 | 828 |
1000 | 413 | 428 | 563 | 578 | - | - | - | - | 861 | 873 | 893 | 913 | 928 |
1200 | 313 | 328 | 463 | 478 | 713 | 728 | 863 | 878 | 1061 | 1073 | 1093 | 1113 | 1128 |
1500 | 413 | 428 | 563 | 578 | 913 | 928 | 1063 | 1078 | 1361 | 1373 | 1393 | 1413 | 1428 |
I1 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | i12 | i13 | i14 | i15 | i16 | i17 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173** | - | 213 | 228 |
400 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | 261 | 273 | 293 | 313 | 328 |
500 | - | 229 | - | - | - | - | - | - | 361 | 373 | 393 | 413 | 428 |
600 | 213 | 228 | 398 | 413 | - | - | - | - | 461 | 473 | 493 | 513 | 528 |
700 | 313 | 328 | 463 | 478 | - | - | - | - | 561 | 573 | 593 | 613 | 628 |
800 | 313 | 328 | 498 | 513 | - | - | - | - | 661 | 673 | 693 | 713 | 728 |
900 | 413 | 428 | 563 | 578 | - | - | - | - | 761 | 773 | 793 | 813 | 828 |
1000 | 413 | 428 | 598 | 613 | - | - | - | - | 861 | 873 | 893 | 913 | 928 |
1200 | 313 | 328 | 463 | 478 | 713 | 728 | 863 | 878 | 1061 | 1073 | 1093 | 1113 | 1128 |
1500 | 413 | 428 | 563 | 578 | 913 | 928 | 1063 | 1078 | 1361 | 1373 | 1393 | 1413 | 1428 |
* Bohrung ist nur bei Form B und Form K verwendbar. ** Bohrung ist nur bei Form B und Form M verwendbar. |
Bezeichnung - Norm | Außenschiene | Innenschiene | |
Halbrundkopfschraube mit Innensechskant | ISO 7380 | M 5 / M 6 | M 5 / M 6 |
Flache Zylinderschraube mit Innensechskant | DIN 7984 / DIN 6912 | M 5 | M 5 |
Die Stoppgummi der Form B dämpfen das Anschlagen der Schiene in der jeweiligen Endstellung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Teils versteckt, teils sichtbar an den Schienen angebracht sind sie bzgl. Gestalt, Werkstoff und Härte auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden. |
Die Form M wird bei Anwendungen eingesetzt, bei denen die Schiene in der hinteren Endstellung verriegelt sein soll. Selbstständiges Ausfahren z. B. durch Schräglage wird so verhindert. Treten in der Verriegelungsposition größere Belastungen in Auszugsrichtung auf, sollten diese durch externe Verriegelungselemente aufgenommen werden. Die Verriegelungsmechanik rastet im geschlossenen Zustand in einer Aussparung der Außenschiene federbelastet ein. Durch Drücken des Entriegelungshebels wird die Innen- und die Mittelschiene zum Ausfahren freigegeben. Zurück in der hinteren Endlage rastet der Mechanismus automatisch durch überfahren einer Rampe wieder in der Aussparung der Außenschienen ein. |
Die Form K wird dann eingesetzt, wenn der Auszug für eine gewisse Zeit in der vorderen Endlage verbleiben soll. So können z. B. Wartungsarbeiten bei geöffnetem Auszug durchgeführt werden. Treten in der Verriegelungsposition größere Belastungen auf, sollten diese durch externe Verriegelungselemente vorgesehen werden. Um die Funktion zu aktivieren, muss die Schiene komplett nach vorne ausgefahren werden, wo sie automatisch über eine vorgespannte Verriegelungswippe einrastet. Die Entriegelung erfolgt durch Drücken der Wippe, so dass die Schiene zum Wiedereinfahren freigegeben wird. |
Die Form Q vereint die Eigenschaften der Formen M und K. Die Innen- und die Mittelschiene rastet so in der jeweiligen Endstellung ein. Die Form Q wird abweichend zur Entriegelung der Form K, per komfortabler "Fernsteuerung" über ein innenliegendes Gestänge betätigt. Dazu wird der grüne Betätigungshebel nach außen gedrückt, die Verriegelungswippe aktiviert und die Schiene zum Einfahren freigegeben. |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
340.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
354.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
362.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
372.70 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | |
363.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
376.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
385.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
395.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
381.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
395.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
403.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
414.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
138.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
152.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
160.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
170.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
147.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
160.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
169.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
179.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
155.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
169.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
177.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
187.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
174.92 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | |
188.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
197.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
207.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
182.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
195.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
204.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
214.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
220.06 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
233.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
242.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
252.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
234.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
248.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
256.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
267.06 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften