• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L

Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L
[Eigenschaften]
• Sie kann bei Betrachtung des Messwertes eingestellt werden
• Verbesserte Bedienbarkeit
• Verzögerungszeit max.1,5 ms oder weniger
• Nützliche Funktion
• Kompakt und leicht
• Verbesserte Verarbeitbarkeit
• Er kann den Betriebs- und Gerätestatus visualisieren und ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung per Kommunikation
• Diagnosebits sind in den Prozessdaten implementiert

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISE20B-L-01
ISE20B-L-01-WA1Y
ISE20B-L-01-WA2
ISE20B-L-01-WA2T
ISE20B-L-01-WB
ISE20B-L-01-WD
ISE20B-L-M5
ISE20B-L-M5-A1
ISE20B-L-M5-B
ISE20B-L-M5-WA1
ISE20B-L-M5-WA2
ISE20B-L-M5-WB
ISE20B-L-M5-WD
ISE20B-L-M-01
ISE20B-L-M-01-W
ISE20B-L-M-01-WY
ISE20B-L-M-M5
ISE20B-L-M-M5-W
ISE20B-L-N01
ISE20B-L-N01-W
ISE20B-L-N01-WA2
ISE20B-L-P-M5-A1
ISE20B-L-P-M5-W
ISE20B-L-P-M5-WA2
ZS-46-5FM12
ZSE20B-L-01
ZSE20B-L-01-WA1
ZSE20B-L-01-WA2
ZSE20B-L-M5
ZSE20B-L-M5-A1
ZSE20B-L-M5-B
ZSE20B-L-M-01-W
ZSE20B-L-M-M5
ZSE20B-L-M-M5-A1
ZSE20B-L-M-M5-W
ZSE20B-L-N01-W
ZSE20B-L-P-01-WK
ZSE20B-L-P-M5
ZSE20BF-L-01-WA2T
ZSE20BF-L-N01-W
ZSE20BF-L-P-M5-WA2
ZSE20BF-L-P-N01-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

113.85 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

133.60 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Halterung A (vertikale Montage)OhneOhne

134.02 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

144.81 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)OhneJa

135.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für SchalttafeleinbauYesOhne

138.89 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere SchutzabdeckungYesOhne

119.56 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

124.03 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

126.11 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Panel-mount adapterYesOhne

139.31 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

139.71 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

141.39 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für SchalttafeleinbauYesOhne

144.60 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere SchutzabdeckungYesOhne

113.85 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Feste SI-Einheit-OhneYesOhne

129.15 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Feste SI-Einheit-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

129.15 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Feste SI-Einheit-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)OhneOhne

119.56 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Feste SI-Einheit-OhneYesOhne

134.85 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Feste SI-Einheit-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

113.85 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

129.15 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

134.02 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

124.03 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

134.85 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

139.71 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

22.45 €

1 4 Arbeitstage Kabel/Code---------------------Zuleitungsdraht mit M12-Stecker---

151.18 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

172.10 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

172.10 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

158.53 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

164.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

167.32 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Panel-mount adapterYesOhne

165.97 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

158.53 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-OhneYesOhne

164.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

173.32 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

165.97 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

176.42 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesJa

158.53 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-OhneYesOhne

182.56 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-0,1 bis 0,1 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)OhneJa

165.97 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-0,1 bis 0,1 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

179.47 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

165.97 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

Loading...

  1. 1

Technischer Support