• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / Polychain GT / GT / PUR / Zugstrang PUR

Zahnriemen / Polychain GT / GT / PUR / Zugstrang PUR
· Poly-Chain® -Leistung auf kompakten Antrieben
· Formschlüssiger Antrieb mit hohem Wirkungsgrad und hoher Genauigkeit
· Wartungsfrei
· Weniger Wartungs- und Ausfallzeiten.Carbonzugstränge sind besonders stoßbeständig
· Keine Schmierung erforderlich.Unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Chemikalien und Wasser
· Häufiges Nachspannen entfällt
· Temperaturbereich: -54°C bis +85°C
· Kompatibel mit PowerGrip™  GT 5MR-Riemenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCC 5MGT 300 15
PCC 5MGT 375 15
PCC 5MGT 425 15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umfangslänge(mm)
(mm)
Anz. Zähne

44.27 €

1 12 Arbeitstage 30060

47.45 €

1 12 Arbeitstage 37575

49.30 €

1 12 Arbeitstage 42585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU Riemenbreite (mm)(mm) 15

Technischer Support