Adapternutenspanner, System V40 / V70

Adapternutenspanner, System V40 / V70
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Brauchen Sie einen neuen Adapternutenspanner? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HALDER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Der Adapternutenspanner in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1068.100
1068.200
1068.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Gewicht
(g)

119.37 €

1 3 Arbeitstage 39.66.832.8110

100.70 €

1 3 Arbeitstage 136.5-42

108.56 €

1 3 Arbeitstage 2412-80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja
System V70

Technischer Support