Adapternutenzentriersteine, System V40 / V70

Adapternutenzentriersteine, System V40 / V70
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Benötigen Sie neue Adapternutenzentriersteine? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HALDER doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Adapternutenzentriersteine in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1068.600

Teilenummer
1068.600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.54 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja
System V70 Gewicht(g) 81

Sie befinden sich auf der Seite für Adapternutenzentriersteine, System V40 / V70, die Teilenummer ist 1068.600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1068.600.

Technischer Support