Linearkugellager mit Außenmantel / CB / offener Kugelumlauf

Linearkugellager mit Außenmantel / CB / offener Kugelumlauf

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 30 mm / [Innendurchmesser nominal] 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1.264 N / [statische Tragzahl] 774 N



Die Linearkugellager von ASK LINEAR, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser entspricht 20 mm. Die Gesamtlänge steht in 30 mm zur Verfügung. Bei diesen Linearkugellagern ist 1.264 N die vorhandene dynamische Tragzahl [C]. 774 N ist die verfügbare statische Tragzahl [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
· Eine kompakte und leichte Kugelbuchse mit kurzer Gesamtlänge und Außendurchmesser.
· Die Buchse wird durch Presspassung in das Gehäuse eingesetzt, das wie beim Modell SB über eine Spannvorrichtung verfügt, die eine Platzeinstellung ermöglicht.
· Der direkte Kontakt zwischen den Stahl-Kugeln und der Laufbahnoberfläche gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit.

(i)Hinweis

  • Das Symbol für „Durchmesser des Inkreises, dr“ ist im Katalog d.
  • Das Produktbild ist ein repräsentatives Bild. Detaillierte Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CB-20UU

Teilenummer
CB-20UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.40 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[dr] Innendurchmesser(mm) 20 [D] Außendurchmesser(mm) 28 [L] Gesamtlänge(mm) 30
Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Schmierung Ohne Schmierung
Dynamische Tragzahl(N) 1,264 Statische Tragzahl(N) 774 Anzahl Linearkugellager Einfach
Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Gerade
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Geschlossen Zulässige Bewegungsart Linear
Dichtung Doppelseitiges Siegel

Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager mit Außenmantel / CB / offener Kugelumlauf, die Teilenummer ist CB-20UU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CB-20UU.

Technischer Support