Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verpackung | Material der Mutter | Anwendbare Verbindungsgröße | Größe Anschlussrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 1 | Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll | ||
6.03 € | 1 | auf Anfrage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 1 | Up to 3 × ~ 2 / 1/8 Zoll × 0,086 Zoll | ||
5.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 1 | ø4 × ø3 | ||
6.82 € | 1 | auf Anfrage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 2 | ø 6 × ø 4 | ||
6.58 € | 1 | auf Anfrage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 2 | ø 6 × ø 4 | ||
9.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 2 | 1/4 in × 5/32 " | ||
10.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 2 | 1/4 in × 5/32 " | ||
9.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PVDF | 2 | 1/4 in × 5/32 " | ||
13.03 € | 1 | auf Anfrage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 3 | ø8 × ø6 | ||
12.94 € | 1 | auf Anfrage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 3 | ø10 × ø8 | ||
13.03 € | 1 | auf Anfrage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 3 | ø10 × ø8 | ||
11.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 3 | 3/8 in × 1/4 " | ||
13.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 3 | 3/8 in × 1/4 " | ||
6.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PVDF | 3 | 3/8 in × 1/4 " | ||
12.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PVDF | 3 | 3/8 in × 1/4 " | ||
13.82 € | 1 | auf Anfrage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 4 | ø12 × ø10 | ||
15.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 4 | ø12 × ø10 | ||
9.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 4 | 1/2 in × 3/8 " | ||
11.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 4 | 1/2 in × 3/8 " | ||
17.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PVDF | 4 | 1/2 in × 3/8 " | ||
16.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PVDF | 4 | 1/2 in × 3/8 " | ||
20.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 5 | Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll | ||
23.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 5 | Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll | ||
22.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PVDF | 5 | Up to 19 × ~ 16 / 3/4 Zoll × 5/8 Zoll | ||
27.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 6 | Up to 25 × ~ 22/1 Zoll × 7/8 Zoll | ||
31.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PFA | 6 | Up to 25 × ~ 22/1 Zoll × 7/8 Zoll | ||
30.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard-Verpackung äquivalent zur Klasse M5,5 | PVDF | 6 | Up to 25 × ~ 22/1 Zoll × 7/8 Zoll | ||
55.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Saubere Verpackung entsprechend Klasse M3.5 | PFA | 7 | 1 1/4 Zoll × 1,1 Zoll |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Mutter | Passender Typ | LQ3-Serie |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verpackung
Material der Mutter
Anwendbare Verbindungsgröße
Größe Anschlussrohr
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften