Wellenmuttern / KMTA / Nutform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200, Tr220-Tr300 / Gewindestiftklemmung schräg

Wellenmuttern / KMTA / Nutform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200, Tr220-Tr300 / Gewindestiftklemmung schräg
Die KMT/KMTA Muttern werden mit drei gleichmäßig am Umfang verteilten Sicherungsstiften aus Messing, die schräg in die Mutter eingebracht sind, gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMT0
KMT1
KMT2
KMT3
KMT4
KMT5
KMT6
KMT8
KMT9
KMT10
KMT11
KMT12
KMT13
KMT14
KMT15
KMT16
KMT17
KMT18
KMT19
KMT20
KMT22
KMT24
KMT26
KMT28
KMT30
KMT32
KMT34
KMT36
KMT38
KMT40
KMT44
KMT48
KMT52
KMT56
KMT60
KMT64
KMT68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

38.93 €

1 4 Arbeitstage M 10x0.75281423420.045

38.93 €

1 4 Arbeitstage M 12x1301425420.055

38.93 €

1 4 Arbeitstage M 15x1331628420.07

38.93 €

1 4 Arbeitstage M 17x1371833520.1

38.93 €

1 4 Arbeitstage M 20x1401835520.105

39.18 €

1 4 Arbeitstage M 25x1.5442039520.135

40.40 €

1 4 Arbeitstage M 30x1.5492044520.15

49.85 €

1 4 Arbeitstage M 40x1.565225962.50.27

50.35 €

1 4 Arbeitstage M 45x1.570226462.50.29

52.65 €

1 4 Arbeitstage M 50x1.5752568730.4

60.00 €

1 4 Arbeitstage M 55x2852578730.49

66.12 €

1 4 Arbeitstage M 60x290268283.50.545

72.23 €

1 4 Arbeitstage M 65x295288783.50.635

79.58 €

1 4 Arbeitstage M 70x2100289283.50.68

91.83 €

1 4 Arbeitstage M 75x2105289783.50.72

96.73 €

1 4 Arbeitstage M 80x211032100830.6

104.08 €

1 4 Arbeitstage M 85x2120321101041.1

146.77 €

1 4 Arbeitstage M 90x2125321151041.265

149.38 €

1 4 Arbeitstage M 95x2130321201041.205

159.17 €

1 4 Arbeitstage M 100x2135321251041.26

170.20 €

1 4 Arbeitstage M 110x2145321341041.505

177.55 €

1 4 Arbeitstage M 120x2155321441041.625

186.12 €

1 4 Arbeitstage M 130x2165321541251.57

189.78 €

1 4 Arbeitstage M 140x2175321641461.85

202.03 €

1 4 Arbeitstage M 150x2185321741461.795

220.40 €

1 4 Arbeitstage M 160x3195321841461.89

232.65 €

1 4 Arbeitstage M 170x3205321941462.035

257.13 €

1 4 Arbeitstage M 180x3215322041672.12

281.62 €

1 4 Arbeitstage M 190x3225322141672.255

306.12 €

1 4 Arbeitstage M 200x3235322241882.355

385.70 €

1 21 Arbeitstage Tr 220x42653625420104.6

692.72 €

1 4 Arbeitstage Tr 240x42903827920105.4

903.65 €

1 21 Arbeitstage Tr 260x43103829920106.4

947.72 €

1 21 Arbeitstage Tr 280x43304031924127.2

1,035.88 €

1 21 Arbeitstage Tr 300x43604234924129.1

1,443.13 €

1 21 Arbeitstage Tr 320x539045379241212.7

2,138.25 €

1 21 Arbeitstage Tr 330x540048389241215.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Phosphatiert

Technischer Support