3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie

3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie
A digital flow switch for power-saving management.
[Features]
· Flow ratio: 100:1.
· A single unit can measure a wide range of flow rates.
· Improved drainage and resistance to foreign matter.
· 75% reduction in pressure loss.
· Through-bore construction.
· Supports 3-color, 2-screen display and has good visibility.
· Smallest settable increment: 2 L/min.
· Grease-free.
· Display rotates 90° and can be reversed.
· Visualization with a digital display.
· Can be remote operated with accumulated pulse output.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF3A703H-10-CS
PF3A703H-10-CS-A
PF3A703H-10-CS-M
PF3A703H-10-CSN
PF3A703H-10-CSN-M
PF3A703H-10-DS
PF3A703H-10-DS-A
PF3A703H-10-DS-M
PF3A703H-10-DSN
PF3A703H-10-ES
PF3A703H-10-ES-M
PF3A703H-10-ES-MA
PF3A703H-10-ESN
PF3A703H-10-FS
PF3A703H-10-FS-A
PF3A703H-10-FS-M
PF3A703H-10-FS-MA
PF3A703H-10-FSN
PF3A703H-10-FSN-M
PF3A703H-F10-DS-A
PF3A703H-F10-DSN-M
PF3A703H-F10-ES
PF3A703H-F10-ES-A
PF3A703H-F10-ES-M
PF3A703H-F10-ES-MA
PF3A703H-F10-ESN-M
PF3A703H-F10-FS
PF3A703H-F10-FS-A
PF3A703H-F10-FS-MA
PF3A703H-F10-FSN-M
PF3A703H-F10-FSN-MA
PF3A703H-N10-CS
PF3A703H-N10-CS-M
PF3A703H-N10-DS
PF3A703H-N10-DS-MA
PF3A703H-N10-ES
PF3A703H-N10-ESN
PF3A703H-N10-FS
PF3A703H-N10-FS-MA
PF3A703H-N10-FSN
PF3A706H-14-CS
PF3A706H-14-CS-A
PF3A706H-14-CS-M
PF3A706H-14-CS-MA
PF3A706H-14-CSN-M
PF3A706H-14-DS
PF3A706H-14-DS-M
PF3A706H-14-ES
PF3A706H-14-ES-M
PF3A706H-14-FS
PF3A706H-14-FS-A
PF3A706H-14-FS-M
PF3A706H-14-FS-MA
PF3A706H-14-FSN
PF3A706H-14-FSN-M
PF3A706H-F14-CSN
PF3A706H-F14-DS
PF3A706H-F14-DSN
PF3A706H-F14-ES
PF3A706H-F14-ES-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 1----[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-----Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 bis 3000-

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,000Ohne

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

789.90 €

1 14 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1] 1----[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-----Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenMit Anschlusskabel und M12-Stecker, 3 mKeine30 bis 3,000-

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,000Ohne

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 14 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1] 1----------Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenMit Anschlusskabel und M12-Stecker, 3 mKeine30 bis 3,000-

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

806.66 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderMit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Ohne

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

829.32 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[NPT] NPT[1] 12.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat30 to 3,0004 bis 20

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[NPT] NPT[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 6000Ohne

878.53 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat60 to 6000Ohne

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 6000Ohne

878.53 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat60 to 6000Ohne

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 6000Ohne

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 60004 bis 20

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 60004 bis 20

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 6000Ohne

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 6000Ohne

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 60004 bis 20

878.53 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat60 to 60004 bis 20

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 60004 bis 20

878.53 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat60 to 60004 bis 20

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 60004 bis 20

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1 1/2] 1 1/22.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 60004 bis 20

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 6000Ohne

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 60004 bis 20

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 60004 bis 20

837.15 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1 1/2] 1 1/22.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate60 to 6000Ohne

878.53 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat60 to 6000Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Hohe Durchflussrate
Anzahl der Ausgangspunkte 2 Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP65

Technischer Support