Digitaler Strömungswächter mit 3-Farben-Display, Serie LFE0

Digitaler Strömungswächter mit 3-Farben-Display, Serie LFE0
[Eigenschaften]
· Eine Rückflusserkennung ist möglich.
· Das Zurücksetzen auf Null ist möglich.
· Reproduzierbarkeit: ±1,5 %F.S., (Analogausgang)
· 3-Farben, 2-Bildschirm-Display.
· Die Durchflussrichtung kann nach der Installation geändert werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFE0A-M
LFE0A-MTC
LFE0AN-MTC
LFE0B-M
LFE0B-MC
LFE0B-MT
LFE0B-MTC
LFE0B-MV
LFE0B-MVC
LFE0BN-MTC
LFE0C-M
LFE0C-MC
LFE0C-MTC
LFE0C-MVC
LFE0D-M
LFE0D-MC
LFE0D-MT
LFE0D-MTC
LFE0D-MV
LFE0D-MVC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Betriebstemperaturbereich
(℃)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Anschlusskabel Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)

202.48 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderOhneOhne

212.44 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Panel-mount adapterOhne

193.08 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer---Ohne Anschluss für Spannungsversorgung / AusgangsanschlussStecker für Sensoranschluss (1 Stück)Panel-mount adapterOhne

202.48 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderOhneOhne

205.98 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)OhneOhne

208.95 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-0~50-Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderPanel-mount adapterOhne

212.44 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Panel-mount adapterOhne

213.27 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderFront - Schutzabdeckung + Panel-Mount - AdapterOhne

216.77 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor---Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Front - Schutzabdeckung + Panel-Mount - AdapterOhne

193.08 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor---Ohne Anschluss für Spannungsversorgung / AusgangsanschlussStecker für Sensoranschluss (1 Stück)Panel-mount adapterOhne

202.48 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VSpannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderOhneOhne

205.98 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VSpannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)OhneOhne

212.44 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VSpannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Panel-mount adapterOhne

216.77 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VSpannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Front - Schutzabdeckung + Panel-Mount - AdapterOhne

202.48 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom--Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderOhne4 bis 20

205.98 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom--Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Ohne4 bis 20

208.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom--Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderPanel-mount adapter4 bis 20

212.44 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom--Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Panel-mount adapter4 bis 20

213.27 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom--Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Ohne SteckverbinderFront - Schutzabdeckung + Panel-Mount - Adapter4 bis 20

216.77 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom--Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m)Stecker für Sensoranschluss (1 Stück)Front - Schutzabdeckung + Panel-Mount - Adapter4 bis 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Strömungswächter Sensor, Monitorstruktur Fernüberwachungsgerät Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85
Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 2 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24±10% Montagebohrungen NA Display Digital
Lampe Verfügbar Erworbene Standards CE IP IP40
Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) L/min Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) L

Technischer Support