• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE

3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE
[Eigenschaften]
· Eine platzsparende Installation ist durch die enge Aufstellung möglich.
· Eine Rückflusserkennung ist möglich.
· Das Zurücksetzen auf Null ist möglich.
· Reproduzierbarkeit: ±1,5 %F.S., (Analogausgang).
· 3-Farben, 2-Bildschirm-Display.
· Die Durchflussrichtung kann nach der Installation geändert werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFE1A3
LFE1A3-X8
LFE1A3F
LFE1A3F1
LFE1A3F2
LFE1A3F-X8
LFE1A3N
LFE1A3N2
LFE1A4
LFE1A4-X8
LFE1A4F
LFE1A4F1
LFE1A4F2
LFE1A4F-X8
LFE1A4N
LFE1A31
LFE1A32
LFE1A41
LFE1A43
LFE1B3
LFE1B3-X8
LFE1B3F
LFE1B3F1
LFE1B3F2
LFE1B3F-X8
LFE1B3N2
LFE1B4
LFE1B4-X8
LFE1B4F
LFE1B4F1
LFE1B4F1-X8
LFE1B4F2
LFE1B4F3
LFE1B4N
LFE1B4N2
LFE1B31
LFE1B32
LFE1B32-X8
LFE1B33
LFE1B41
LFE1B42
LFE1B42-X8
LFE1B43
LFE1C3
LFE1C3-X8
LFE1C3F
LFE1C3F1
LFE1C3F1-X8
LFE1C3F2
LFE1C3F2-X8
LFE1C3F3
LFE1C3N
LFE1C3N2
LFE1C4
LFE1C4F
LFE1C4F1
LFE1C4F2
LFE1C4F2-X8
LFE1C4F-X8
LFE1C4N2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[NPT] NPT[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[NPT] NPT[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[1/2] 1/20~502-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[NPT] NPT[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

645.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementOhneOhne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

1,005.95 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[NPT] NPT[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/20~502-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 4 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

743.37 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[1/2] 1/20~502-(l/min)OhneOhneAnschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

645.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[G] G[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementOhneOhne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[NPT] NPT[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[NPT] NPT[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

769.97 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

645.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementOhneOhne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

769.97 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/20~502-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

645.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-(l/min)Mit BefestigungselementOhneOhne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

743.37 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[3/8] 3/80~502[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneOhneAnschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

769.97 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[3/8] 3/80~502[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

645.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementOhneOhne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[NPT] NPT[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[NPT] NPT[3/8] 3/8-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1/2] 1/2-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

638.32 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1/2] 1/2-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneOhneOhne0,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1/2] 1/2-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

769.97 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1/2] 1/20~502[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1/2] 1/2-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[NPT] NPT[1/2] 1/2-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Wasser / Kühlmittel Rohranschluss, Ausführung Innengewinde
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei Druckfest(MPa) 2 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24±10% Rohrverbindung, Richtung 2 Richtungen Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall
Montagebohrungen NA Display Digital Lampe Verfügbar
Erworbene Standards CE IP IP65

Technischer Support