• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

IZF10, Ionisierer, Gebläseausführung

IZF10, Ionisierer, Gebläseausführung
[Features]
· Air flow adjustment function added (IZF10R).
· High-speed ionization.
· Allows you to detect emitter contamination.
· Compact fan type with simple functions.
· Alarm function for reporting high voltage issues or maintenance warnings.

(i)Hinweis

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specification details.
  • The products shown in the image may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IZF10
IZF10-B
IZF10-H
IZF10-L
IZF10-L-B
IZF10-L-RB
IZF10-LP
IZF10-LP-B
IZF10-LP-NB
IZF10-LP-QB
IZF10-LP-RB
IZF10-LP-Z
IZF10-LP-ZB
IZF10-P
IZF10-P-B
IZF10-P-HB
IZF10-P-N
IZF10-P-NB
IZF10-P-Q
IZF10-P-QB
IZF10-P-R
IZF10-P-RB
IZF10-P-Z
IZF10-P-ZB
IZF10-Q
IZF10-R
IZF10-RB
IZF10R
IZF10R-B
IZF10R-N
IZF10R-NB
IZF10R-P
IZF10R-P-B
IZF10R-P-NB
IZF10R-P-RB
IZF10R-P-Z
IZF10R-P-ZB
IZF10R-QB
IZF10R-RB
IZF10R-Z
IZF10R-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Luftdurchfluss/Luftverbrauch, Menge
(m3/min)
Zubehör/Optionen: separat bestellbar E/A-Spezifikationen

472.61 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Netzkabel (3 m)NPN-Ausgabe

499.89 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Netzkabel (3 m)/Mit HalterungNPN-Ausgabe

428.31 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66E-Con- SteckverbinderNPN-Ausgabe

472.63 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Netzkabel (3 m)NPN-Ausgabe

499.89 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Netzkabel (3 m)/Mit HalterungNPN-Ausgabe

554.45 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Adapter (ohne Netzkabel) / mit HalterungNPN-Ausgabe

472.61 €

1 4 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Netzkabel (3 m)PNP-Ausgang

499.89 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Netzkabel (3 m)/Mit HalterungPNP-Ausgang

451.90 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit BefestigungselementPNP-Ausgang

563.53 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Adapter (mit Netzkabel) enthalten / Halterung enthaltenPNP-Ausgang

554.45 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Adapter (ohne Netzkabel) / mit HalterungPNP-Ausgang

527.19 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Spannungsversorgung (10 m)PNP-Ausgang

554.47 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,46Mit Spannungsversorgung (10 m) / mit SchellePNP-Ausgang

472.61 €

1 4 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Netzkabel (3 m)PNP-Ausgang

499.89 €

1 4 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Netzkabel (3 m)/Mit HalterungPNP-Ausgang

455.56 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66E-Con- Steckverbinder / Mit HalterungPNP-Ausgang

424.65 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66OhnePNP-Ausgang

451.90 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit BefestigungselementPNP-Ausgang

536.27 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Adapter (mit Netzkabel)PNP-Ausgang

563.53 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Adapter (mit Netzkabel) enthalten / Halterung enthaltenPNP-Ausgang

527.19 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Adapter (ohne Netzkabel)PNP-Ausgang

554.45 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Adapter (ohne Netzkabel) / mit HalterungPNP-Ausgang

527.19 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Spannungsversorgung (10 m)PNP-Ausgang

554.45 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Spannungsversorgung (10 m) / mit SchellePNP-Ausgang

536.27 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Adapter (mit Netzkabel)NPN-Ausgabe

527.19 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Adapter (ohne Netzkabel)NPN-Ausgabe

554.45 €

1 26 Arbeitstage Fehler, Signalausgang0,66Mit Adapter (ohne Netzkabel) / mit HalterungNPN-Ausgabe

520.35 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Netzkabel (3 m)NPN-Ausgabe

547.61 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Netzkabel (3 m)/Mit HalterungNPN-Ausgabe

468.21 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80OhneNPN-Ausgabe

495.47 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit BefestigungselementNPN-Ausgabe

520.35 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Netzkabel (3 m)PNP-Ausgang

547.61 €

1 4 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Netzkabel (3 m)/Mit HalterungPNP-Ausgang

495.48 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit BefestigungselementPNP-Ausgang

606.84 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Adapter (ohne Netzkabel) / mit HalterungPNP-Ausgang

577.29 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Spannungsversorgung (10 m)PNP-Ausgang

604.55 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Spannungsversorgung (10 m) / mit SchellePNP-Ausgang

615.97 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Adapter (mit Netzkabel) enthalten / Halterung enthaltenNPN-Ausgabe

606.84 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Adapter (ohne Netzkabel) / mit HalterungNPN-Ausgabe

577.29 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Spannungsversorgung (10 m)NPN-Ausgabe

604.55 €

1 26 Arbeitstage Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang0,19 bis 0,80Mit Spannungsversorgung (10 m) / mit SchelleNPN-Ausgabe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lüfterausführung Indikatoren Toleranz Ionenverhältnis, Einstellung Manuell
Stromversorgung 24 V DC

Technischer Support