GP46, Manometer mit Signalgeber (A.D. 42.5)

GP46, Manometer mit Signalgeber (A.D. 42.5)
[Features]
· A pressure switch function has been added to the gauge
· The pressure switch has a light to confirm operation
· The pressure gauge includes a limit indicator
· Used to confirm supply pressure

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP46-10-01-C-Q
GP46-10-01-C-X201
GP46-10-01-Q
GP46-10-01L2-C-Q
GP46-10-01L2-Q
GP46-10-01L5-C-Q
GP46-10-01L5-Q
GP46-10-01M-C
GP46-10-01M-C-X201
GP46-10-01M-Q
GP46-10-01ML5-C-Q
GP46-10-01ML5-Q
GP46-10-02-C
GP46-10-02-C-Q
GP46-10-02-C-X201
GP46-10-02-Q
GP46-10-02L2-C-Q
GP46-10-02L2-Q
GP46-10-02L2-X201
GP46-10-02L5-C
GP46-10-02L5-C-Q
GP46-10-02L5-C-X201
GP46-10-02L5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection screw Option Special Specification Indication lamp addition symbol Attachment

57.98 €

1 4 Arbeitstage R 1⁄8-CE-KennzeichnungOhne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

50.34 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8-Seillänge 3 mOhne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

52.08 €

1 61 Arbeitstage R 1⁄8-CE-KennzeichnungOhne LeuchteOhne Baugruppe Abdeckring

57.98 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8-CE-KennzeichnungMit Neonlicht / 100 bis 220 V AC gemeinsamKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

52.08 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8-CE-KennzeichnungMit Neonlicht / 100 bis 220 V AC gemeinsamOhne Baugruppe Abdeckring

57.98 €

1 28 Arbeitstage R 1⁄8-CE-KennzeichnungLeuchtdiode/24 V DCKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

52.08 €

1 33 Arbeitstage R 1⁄8-CE-KennzeichnungLeuchtdiode/24 V DCOhne Baugruppe Abdeckring

59.77 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8Mit M5 (Innengewinde)-Ohne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

62.82 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8Mit M5 (Innengewinde)Seillänge 3 mOhne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

55.74 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8Mit M5 (Innengewinde)CE-KennzeichnungOhne LeuchteOhne Baugruppe Abdeckring

75.98 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8Mit M5 (Innengewinde)CE-KennzeichnungLeuchtdiode/24 V DCKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

55.68 €

1 26 Arbeitstage R 1⁄8Mit M5 (Innengewinde)CE-KennzeichnungLeuchtdiode/24 V DCOhne Baugruppe Abdeckring

58.03 €

1 26 Arbeitstage R1/4--Ohne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

57.98 €

1 26 Arbeitstage R1/4-CE-KennzeichnungOhne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

50.34 €

1 26 Arbeitstage R1/4-Seillänge 3 mOhne LeuchteKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

52.08 €

1 25 Arbeitstage R1/4-CE-KennzeichnungOhne LeuchteOhne Baugruppe Abdeckring

57.98 €

1 26 Arbeitstage R1/4-CE-KennzeichnungMit Neonlicht / 100 bis 220 V AC gemeinsamKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

52.08 €

1 26 Arbeitstage R1/4-CE-KennzeichnungMit Neonlicht / 100 bis 220 V AC gemeinsamOhne Baugruppe Abdeckring

59.44 €

1 auf Anfrage R1/4-Seillänge 3 mMit Neonlicht / 100 bis 220 V AC gemeinsamOhne Baugruppe Abdeckring

57.98 €

1 26 Arbeitstage R1/4--Leuchtdiode/24 V DCKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

57.98 €

1 26 Arbeitstage R1/4-CE-KennzeichnungLeuchtdiode/24 V DCKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

61.73 €

1 26 Arbeitstage R1/4-Seillänge 3 mLeuchtdiode/24 V DCKlarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

52.08 €

1 26 Arbeitstage R1/4-CE-KennzeichnungLeuchtdiode/24 V DCOhne Baugruppe Abdeckring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Rückseite mit Gewinde Maximum Indicated Pressure 1,0 MPa

Technischer Support