Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KN-R02-100 |
KN-R02-150 |
KN-R02-200 |
KN-R02-250 |
VMG1-R02-300 |
VMG1-R02-350 |
VMG1-R02-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Runddüse (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | 1 | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | 1,5 | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | 2 | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | 2,5 | ||
7.65 € | 1 | auf Anfrage | 3 | ||
7.65 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | ||
7.65 € | 1 | auf Anfrage | 4 |
Loading...
Modell | Düse | Düsenform | Standard | Eigenschaft | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsanschlusstyp der Düse | Außengewinde | Düsenmaterial | Messing | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1,0 |
Steckverbinder, Größe | R 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Runddüse(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften