• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien, ZSE80 / ISE80 Serie

Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien, ZSE80 / ISE80 Serie
2-Color Display Digital Pressure Switch For General Fluids ZSE80/ISE80 Series that has adopted use of a stainless steel diaphragm.
[Features]
· 2-color display that makes abnormal values easy to see at a glance
· Choice of 2 piping directions, rear and bottom.
· Sensor and fitting parts are electron-beam welded.
· Includes a secret code function that ensures only authorized persons can operate the switch when the key is locked.
· Resolution switching function prevents minor variations in display value.
· A power-saving mode that turns off the display to reduce power consumption.
· MPa/kPa switching function that allows the indication unit for vacuum pressure, compound pressure and positive pressure to be unified into either MPa or kPa.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISE80-02-B
ISE80-02-T-A-X501
ISE80-02-T-X501
ISE80-A2-B
ISE80-A2-V-X500
ISE80-A2L-V-X501
ISE80-B2-T-X501
ISE80-N02L-T
ISE80H-02L-V
ISE80H-F02-B-X531
ZS-35-A
ZSE80-02L-P-A
ZSE80-A2-B
ZSE80-A2L-B
ZSE80F-02-B
ZSE80F-02-T-M
ZSE80F-02L-R-M-X501
ZSE80F-02L-V
ZSE80F-A2-V-X501
ZSE80F-A2L-B
ZSE80F-B2-A-M-X501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Antriebskomponente Lampe Dichtungsmaterial der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Halterung Rohrleitungsspezifikation Maßgeschneiderte Spezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Kompatibles Innengewinde

259.82 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei----2DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für positiven Druck [-0,1 bis 1 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge--Mit M5 Innengewinde

283.23 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei20~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenMit Halterung (ZS-24-A)-Seillänge 3 m-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / automatische Umschaltung0,6 bis 5-Mit M5 Innengewinde

278.53 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei----3DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für positiven Druck [-0,1 bis 1 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Anschlusskabellänge 3 m-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / Auto-Referenz-Funktion--Mit M5 Innengewinde

345.82 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei2-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneYesOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge---

456.13 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei20~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Medienberührte Teile SUS316L-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung-2,4 bis 20-

409.40 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei20~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Seillänge 3 m-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung-2,4 bis 20-

336.48 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeTSJ[1/4] 1/4Rostfrei20~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Seillänge 3 m-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / automatische Umschaltung0,6 bis 5--

269.21 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei20~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / automatische Umschaltung0,6 bis 5-Mit M5 Innengewinde

287.90 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei----3DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für positiven Druck [-0,1 bis 2 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / Auto-Referenz-Funktion--Mit M5 Innengewinde

292.47 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 2.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Kompatibel mit vorverdrahtetem M12 4-Pin-Stecker-OhneYesOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge--Mit M5 Innengewinde

11.27 €

1 39 Arbeitstage Metallelemente---------------------------untere Verrohrung-Befestigungselement-------

261.40 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei0.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65Für Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenMit Halterung (ZS-35-A)-Ohne-OhneYesOhnePNP offener Kollektor 1 Ausgang--Mit M5 Innengewinde

334.69 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei----2DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für vakuum [1 bis -101 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge---

378.13 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei----2DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für vakuum [1 bis -101 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge---

251.47 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei----2DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für vakuum [-100 bis 100 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge--Mit M5 Innengewinde

256.92 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei----3DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für vakuum [-100 bis 100 kPa]Feste SI-EinheitOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / Auto-Referenz-Funktion--Mit M5 Innengewinde

273.19 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei0.50~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65Für Verbindungsdruck [-100,0 bis 100,0 kPa]Feste SI-EinheitOhne-Seillänge 3 m-OhneYesOhneNPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / automatische Umschaltung1 bis 5-Mit M5 Innengewinde

260.56 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei0.50~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] Nach unten[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65Für Verbindungsdruck [-100,0 bis 100,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung-4 bis 20Mit M5 Innengewinde

352.77 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei0.5-35~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65Für Verbindungsdruck [-100,0 bis 100,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Seillänge 3 m-OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung-4 bis 20-

378.13 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei----2DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbar-----IP65Für vakuum [-100 bis 100 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne-Ohne-OhneInbegriffenOhnePNP offener Kollektor 2 Ausgänge---

320.19 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] AußengewindeTSJ[1/4] 1/4Rostfrei0.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorVerfügbarDigitalDigitalVerfügbar[Nitrilkautschuk] NBRCEIP65Für Verbindungsdruck [-100,0 bis 100,0 kPa]Feste SI-EinheitOhne-Seillänge 3 m-OhneYesOhneNPN offener Kollektor 2 Ausgänge---

Loading...

  1. 1

Technischer Support