PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck

PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck
Low Differential Pressure Sensor PSE550 Series with power LED status indicator.
[Features]
· Analog output (voltage/current).
[Applications]
· Used to control air flow / liquid level detection / monitor clogs in filters.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSE550
PSE550-28
PSE550-28-A
PSE550-28-AC2
PSE550-28-C2
PSE550-A
PSE550-AC2
PSE550-C2
ZS-30-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Flüssigkeitsmerkmale Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Nippel-Anschlussdurchmesser Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile IP Halterung Details Typ Option

176.27 €

1 3 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

176.27 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

181.03 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

183.90 €

1 31 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

179.15 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

181.03 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

183.90 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

179.15 €

1 7 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

5.98 €

1 39 Arbeitstage Metallelemente----------------Befestigungselement-

Loading...

  1. 1

Technischer Support