• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft

PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft
Analog output (voltage). Compact Pneumatic Pressure Sensor PSE540 Series.
[Features]
· Manifolding is possible.
· Pads can be directly mounted.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSE540-01
PSE540-01-C2
PSE540-IM5
PSE540-IM5H
PSE540-IM5H-C2
PSE540-M3
PSE540-M3-C2
PSE540-M5
PSE540-M5-C2
PSE540-N01
PSE540-R04
PSE540-R04-C2
PSE540-R06
PSE540-R06-C2
PSE540A-01
PSE540A-IM5
PSE540A-IM5H
PSE540A-M3
PSE540A-M3-C2
PSE540A-M5
PSE540A-M5-C2
PSE540A-N01
PSE540A-R04
PSE540A-R04-C2
PSE540A-R06
PSE540A-R06-C2
PSE541-01
PSE541-01-C2
PSE541-IM5
PSE541-IM5-C2
PSE541-IM5H
PSE541-IM5H-C2
PSE541-M3
PSE541-M3-C2
PSE541-M5
PSE541-M5-C2
PSE541-N01
PSE541-N01-C2
PSE541-R04
PSE541-R06
PSE541-R06-C2
PSE541A-01
PSE541A-01-C2
PSE541A-IM5
PSE541A-IM5H
PSE541A-M3
PSE541A-M3-C2
PSE541A-M5
PSE541A-M5-C2
PSE541A-R04
PSE541A-R04-C2
PSE541A-R06
PSE541A-R06-C2
PSE543-01
PSE543-01-C2
PSE543-IM5
PSE543-IM5-C2
PSE543-IM5H
PSE543-IM5H-C2
PSE543-M3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Display Lampe Erworbene Standards Anwendung Option Analoger Spannungsausgang
(V)
Genauigkeit
(%F.S.)
Kompatibles Innengewinde

66.56 €

1 4 Arbeitstage --[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8----------Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder-±2Mit M5 Innengewinde

69.35 €

1 5 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

70.18 €

1 4 Arbeitstage --Innengewinde------------Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder-±2-

70.18 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

85.85 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.81.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

61.10 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.51.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2-

63.89 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.51.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

61.10 €

1 4 Arbeitstage --[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8----------Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder-±2-

63.89 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

66.61 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

60.19 €

1 28 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--1.5-35~8511[Unter] UNTEN[4] 4NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2-

62.94 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--1.5-35~8511[Unter] UNTEN[4] 4NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

60.19 €

1 3 Arbeitstage Analog-[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen---0~5035~85-1-6---Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder-±2-

62.94 €

1 5 Arbeitstage --[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--------6---Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.-±2-

75.65 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1Mit M5 Innengewinde

79.32 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.81.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1M5 Innengewinde, durchgehend

79.32 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

70.18 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.51.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1-

72.85 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.51.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

70.18 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1-

72.85 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

75.65 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1Mit M5 Innengewinde

69.29 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--1.5-35~8511[Unter] UNTEN[4] 4NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1-

72.02 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--1.50~5035~8511[Unter] UNTEN[4] 4NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

69.29 €

1 39 Arbeitstage --[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--------6---Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder-±1-

72.02 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--1.50~5035~8511[Unter] UNTEN6NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

66.56 €

1 4 Arbeitstage Analog-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8-0~5035~85-1-----Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±2Mit M5 Innengewinde

69.35 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

70.18 €

1 4 Arbeitstage --InnengewindeMM5x0.8----------Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

73.03 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde, durchgehend

70.23 €

1 39 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

72.90 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

61.10 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.50.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2-

63.89 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.50.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

61.10 €

1 4 Arbeitstage Analog-[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8-0~5035~85-1-----Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

63.82 €

1 5 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

66.56 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

69.34 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

60.19 €

1 4 Arbeitstage --[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--------6---Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

60.19 €

1 4 Arbeitstage --[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--------6---Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

63.00 €

1 4 Arbeitstage --[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--------6---Für vakuum [0 bis -101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.-±2-

75.65 €

1 39 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1Mit M5 Innengewinde

78.52 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1Mit M5 Innengewinde

79.32 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1M5 Innengewinde, durchgehend

79.32 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

70.18 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.50.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1-

73.06 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.50.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

70.18 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1-

72.90 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

69.29 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--0.50~5035~8511[Unter] UNTEN[4] 4NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±1-

72.02 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--0.50~5035~8511[Unter] UNTEN[4] 4NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

69.29 €

1 4 Arbeitstage --[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--------6---Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±1-

72.02 €

1 5 Arbeitstage AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--0.5-35~8511[Unter] UNTEN6NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±1-

66.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Analog-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8-0~5035~85-1-----Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Ohne Steckverbinder-±2Mit M5 Innengewinde

69.35 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

70.23 €

1 26 Arbeitstage --InnengewindeMM5x0.8----------Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

72.90 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde, durchgehend

70.18 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

73.03 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

61.10 €

1 4 Arbeitstage --[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.5----------Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucksensor Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
IP IP40

Technischer Support