SFE, Filter-Schalldämpfer für Reinraumanwendungen

SFE, Filter-Schalldämpfer für Reinraumanwendungen
Exhaust cleaner that enables direct exhaust of air in a clean room by simply attaching it to the air equipment in the clean room.
[Features]
· Enables direct exhaust of air in a clean room (cleanliness class 4: ISO14644-1).
· No need for piping for exhaust air and relief air.
· Reduces piping installation work and space.
· Noise reduction: 30 dB (A) or more.
· RoHS compliant.

(i)Hinweis

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFE3A
SFE3F
SFE4B
SFE4G
SFE5C
SFE5H
SFE7D
SFE7J
SFE11
SFE42
SFE52
SFE53
SFE73
SFE-BR3
SFE-BR4
SFE-BR5
SFE-BR7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Haupteinheits-Material Max. Durchfluss
(l/min)
Rohrverbindung, Anschlussausführung Abdeckung Schalldämpfungseffekt
(dB)
Montagegewinde, Nenn-Ø Größe Schnellkupplung Applicable Fluids Befestigungselement - kompatibles Model

48.05 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT30Plug-In-RohrverschraubungNA30-φ4Luft-

57.68 €

1 26 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT30Single-Action PipeNA30-φ4Luft-

64.85 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT65Plug-In-RohrverschraubungNA30-φ6Luft-

74.50 €

1 26 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT65Single-Action PipeNA30-φ6Luft-

79.32 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT130Plug-In-RohrverschraubungNA30-φ8Luft-

88.90 €

1 39 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT130Single-Action PipeNA30-φ8Luft-

91.32 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT200Plug-In-RohrverschraubungNA30-φ10Luft-

100.90 €

1 26 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT200Single-Action PipeNA30-φ10Luft-

45.63 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT3MNA30M5X0.8-Luft-

64.85 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT65[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA30[1/8] 1/8-Luft-

79.32 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT130[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA30[1/8] 1/8-Luft-

79.32 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT130[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA30[1/4] 1/4-Luft-

91.32 €

1 4 Arbeitstage Exhaust Cleaner[Kunststoff] PBT200[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA30[1/4] 1/4-Luft-

2.85 €

1 auf Anfrage ---------SFE3□

2.85 €

1 auf Anfrage ---------SFE4□

3.13 €

1 auf Anfrage ---------SFE5□

3.13 €

1 auf Anfrage ---------SFE7□

Loading...

  1. 1

Technischer Support