AN10 bis 30-C, Schalldämpfer, Kompakte Kunststoffausführung, Anschluss für Steckverbindung

AN10 bis 30-C, Schalldämpfer, Kompakte Kunststoffausführung, Anschluss für Steckverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Silencer made by SMC.
[Features]
· Can be connected to one-touch joints out of the box.
· Noise reduction effect of 30 dB (A).

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Größe Schnellkupplung Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)
Gehäusegröße

4.34 €

1 3 Arbeitstage 7Bis zu 10φ611Max. 0,836,510

4.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7Bis zu 10φ1/4"11Max. 0,836.510

4.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20Bis zu 20φ813Max. 3,04515

6.35 €

1 3 Arbeitstage 30Bis zu 30φ1016,5Max. 5,057,520

6.35 €

1 39 Arbeitstage 25Bis zu 30φ3/8"16.5Max. 3,057.520

8.53 €

1 4 Arbeitstage 41Up to 50φ1220Max. 5,071,530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Kunststoff Rohrverbindung, Anschlussausführung Single-Action Pipe
Abdeckung NA Material des Filterelements kunststoffbasiert Schalldämpfungseffekt(dB) 30
Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support