• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRVE□□-PP / vollnadelig / Axialführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRVE16-PP-A
KRVE19-PP-A
KRVE22-PP-A
KRVE26-PP-A
KRVE30-PP-A
KRVE32-PP-A
KRVE35-PP-A
KRVE40-PP-A
KRVE47-PP-A
KRVE52-PP-A
KRVE62-PP-A
KRVE72-PP-A
KRVE80-PP-A
KRVE90-PP-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Breite
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)

53.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16289

41.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 193211

58.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 223613

45.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 263613

52.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 304015

55.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 324015

60.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 355220

69.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 405822

123.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 476624

126.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 526624

163.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 628028

145.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 728028

166.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8010035

295.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9010035

Loading...

  1. 1

Technischer Support