Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RPB-XL / T-Form / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPB20-XL
RPB25-XL
RPB30-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial
(N)
Statische Tragzahl, radial
(N)
Berechnungsfaktor Grenzdrehzahl für Fettschmierung
(1/min)
Tragfähigkeit (Gehäuse)
(N)
Bezeichnung Gummidämmring Gewicht
(kg)

47.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2056.556.510828,631,823,5GEH52-BTRAE20-XL-NPP-B8613600660013,1187001100GRG.RABR47/52-AH010,37

48.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2566.166.1117,533,33826,5GEH62-BTRAE25-XL-NPP-B9514000780013,8167001400GRG.RABR52/62-AH010,54

39.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3066.166.1117,533,33826,5GEH62-BTRALE30-XL-NPP-B9514100830014,8157001400GRG.RABR55/620,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe (Fuß)(mm) 4 Breite (Langloch)(mm) 11,5

Technischer Support