Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEL / Kugellager / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RASEL20-XL-N
RASEL25-XL-N
RASEL30-XL-N
RASEL40-XL-N
RASEL45-XL
RASEL50-XL-N
RASEL60-XL-N
RASEL70-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Anschlußgewinde Schmierung Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe Dynamische Tragzahl, radial
(N)
Statische Tragzahl, radial
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

51.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20646413033,314,5321918,5M6ASE04-FA125GLE20-XL-KRR-B97,51119KASK04----0,58

54.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25707013036,514,5362120,2M6ASE05-FA125GLE25-XL-KRR-B102,51119KASK05----0,7
-

64.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30828215842,917402522Rp1/8ASE06GLE30-XL-KRR-B117,51422KASK062070011300--1,1
-

84.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40999917949,219483027Rp1/8ASE08GLE40-XL-KRR-B138,251426KASK083450019800--1,79

-

1 4 Arbeitstage 451921071925421,5483225,5M6ASE09GLE45-XL-KRR-B149,651429---JaJa2,13
-

85.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011511520057,221,5543430,2Rp1/8ASE10GLE50-XL-KRR-B1581823KASK103750023200--2,6
-

148.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6014014024069,925604237,9Rp1/8ASE12GLE60-XL-KRR-B1901828KASK125600036000--4,43

-

1 4 Arbeitstage 7026015626079,427,5654441,2M6ASE14GLE70-XL-KRR-B202,52228---JaJa5,87

Loading...

  1. 1

Technischer Support