Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASE / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stehlagereinheiten

Hinweis

Graugussgehäuse
mit langem Fuß
Exzenterspannring

Spezifikationen


RASE,,-XL(-N,-FA164)
 
Maßtabelle · Abmessungen in mm
Kurzzeichen



 
Masse
 
Abmessungen
 
Schlüssel-
weite
Tragfähigkeit Lager
 
Schutz-
kappe1)
   TragzahlenErmüdungs-
grenz-
belastung
 
EinheitGehäuseRadial insert ball bearingmdHJLAA1H1H2NN1B1S1Qd3Wdyn,stat,Cur 
                   CrC0r  
   ≈kg             max. NNN 
RASE17-XLASE03GE17-XL-KRR-B0,51730,29512530181057111937,423,5M628,4310 1004 750241
RASE20-XL-FA1642)ASE04GE20-XL-KRR-B-FA1640,642033,397130321914,564111943,726,6Rp1/833313 6006 600335
RASE20-XL-NASE04GE20-XL-KRR-B0,632033,397130321914,564111943,726,6Rp1/833313 6006 600335KASK04
RASE25-XL-FA1642)ASE05GE25-XL-KRR-B-FA1640,752536,5103130362114,570111944,527Rp1/837,5314 9007 800395
RASE25-XL-NASE05GE25-XL-KRR-B0,752536,5103130362114,570111944,527Rp1/837,5314 9007 800395KASK05
RASE30-XL-FA1642)ASE06GE30-XL-KRR-B-FA1641,213042,911815840251782142248,530,2Rp1/844420 70011 300570
RASE30-XL-NASE06GE30-XL-KRR-B1,113042,911815840251782142248,530,2Rp1/844420 70011 300570KASK06
RASE35-XL-FA1642)ASE07GE35-XL-KRR-B-FA1641,663547,612616345271993142151,332,5Rp1/855527 50015 300770
RASE35-XL-NASE07GE35-XL-KRR-B1,693547,612616345271993142151,332,5Rp1/855527 50015 300770KASK07
RASE40-XL-FA1642)ASE08GE40-XL-KRR-B-FA1641,974049,213817948301999142656,535,1Rp1/858534 50019 8001 010
RASE40-XL-NASE08GE40-XL-KRR-B1,954049,213817948301999142656,535,1Rp1/858534 50019 8001 010KASK08
RASE45-XLASE09GE45-XL-KRR-B2,284554150192483221,5107142956,535,1M663534 50020 4001 030
RASE50-XL-FA1642)ASE10GE50-XL-KRR-B-FA1642,825057,2158200543421,5115182362,838,2Rp1/869537 50023 2001 180
RASE50-XL-NASE10GE50-XL-KRR-B2,85057,2158200543421,5115182362,838,2Rp1/869537 50023 2001 180KASK10
RASE55-XLASE11GE55-XL-KRR-B3,45563,5176222603522,5124,5183071,443,6M676546 00029 0001 480
RASE60-XL-FA1642)ASE12GE60-XL-KRR-B-FA1644,796069,9190240604225140182877,946,9Rp1/884556 00036 0001 820
RASE60-XL-NASE12GE60-XL-KRR-B4,796069,9190240604225140182877,946,9Rp1/884556 00036 0001 820KASK12
RASE65-214-XL3)ASE14GE65-214-XL-KRR-B6,416579,4203260654427,515622286644,5Rp1/896666 00044 0002 230
1) Separat zu bestellen. Die Kappen sind für Temperaturen von –20 °C bis +80 °C geeignet.
2) Mit montiertem Schmiernippel.
3) Abweichender Kugelsatz 6214.
 
Maßtabelle · Abmessungen in mm
Kurzzeichen



 
Masse
 
Abmessungen
 
Schlüssel-
weite
Tragfähigkeit Lager
   TragzahlenErmüdungs-
grenz-
belastung
EinheitGehäuseSpannlagermdHJLAA1H1H2NN1B1S1Qd3Wdyn,stat,Cur
                   CrC0r 
   ≈kg             max. NNN
RASE70-XLASE14GE70-XL-KRR-B6,157079,4203260654427,515622286644,5Rp1/896666 00044 0002 230
RASE70-XL-FA1641)ASE14GE70-XL-KRR-B-FA1646,157079,4203260654427,515622286644,5Rp1/896666 00044 0002 230
RASE75-XLASE15GE75-XL-KRR-B6,587582,5210265664827,516422306745,5M6100666 00044 5002 240
RASE75-XL-FA1641)ASE15GE75-XL-KRR-B-FA1647,657582,5210265664827,516422306745,5M6100666 00044 5002 240
RASE80-XLASE16GE80-XL-KRR-B8,658089232290785530175263470,747,3Rp1/8108676 00054 0002 600
RASE80-XL-AH01-FA1641)ASE16GE80-XL-KRR-B-AH01-FA1648,658089232290785530175263470,747,3Rp1/8108676 00054 0002 600
RASE90-XLASE18GE90-XL-KRR-B12,1290101,6268330855535200273569,546,5M61186109 00079 0003 550
RASE90-XL-FA1641)ASE18GE90-XL-KRR-B-FA16412,1290101,6268330855535200273569,546,5M61186109 00079 0003 550
RASE100-XLASE20GE100-XL-KRR-B15,8510011530838095624022530387549,5M61326130 00093 0004 000
RASE120-XLASE24GE120-XL-KRR-B26,52120135358440105704526533418152,5M61526165 000131 0005 100
1) Mit montiertem Schmiernippel.
 
Teilenummer
RASE17-XL
RASE20-XL-N
RASE25-XL-N
RASE30-XL-N
RASE35-XL-N
RASE40-XL-N
RASE45-XL
RASE50-XL-N
RASE55-XL
RASE60-XL-N
RASE65-214-XL
RASE70-XL
RASE75-XL
RASE80-XL
RASE90-XL
RASE100-XL
RASE120-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Breite über Spannelement
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Anschlußgewinde Schmierung Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe Dynamische Tragzahl, radial
(N)
Statische Tragzahl, radial
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

37.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17575712530,210301837,423,4M6ASE03GE17-XL-KRR-B951119-----0,44

25.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20646413033,314,5321943,726,6M6ASE04GE20-XL-KRR-B97,51119KASK04----0,63

31.02 €

1 auf Anfrage 25707013036,514,5362144,527M6ASE05GE25-XL-KRR-B102,51119KASK05----0,75
-

35.74 €

1 7 Arbeitstage 30828215842,917402548,530,2M6ASE06GE30-XL-KRR-B117,51422KASK06----1,2
-

39.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35939316347,619452751,332,5M6ASE07GE35-XL-KRR-B1261421KASK07----1,65
-

45.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40999917949,219483056,535,1M6ASE08GE40-XL-KRR-B-FA125138,251426KASK08----1,95

60.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 451071071925421,5483256,535,1M6ASE09GE45-XL-KRR-B149,651429-----2,28
-

101.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011511520057,221,5543462,838,2Rp1/8ASE10GE50-XL-KRR-B1581823KASK103750023200--2,8

89.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55124.5124.522263,522,5603571,443,6M6ASE11GE55-XL-KRR-B1761830-----3,5
-

101.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6014014024069,925604277,946,9Rp1/8ASE12GE60-XL-KRR-B1901828KASK125600036000--4,79

-

1 4 Arbeitstage 65260150260---------------JaJa6,41
-

189.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7026015626079,427,565446644,6M6ASE14GE70-XL-KRR-B202,52228---JaJa6,2

232.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7526516426582,527,566486745,6M6ASE15GE75-XL-KRR-B2102230---JaJa6,58
-

271.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 802901752908930785570,747,6M6ASE16GE80-XL-KRR-B2322634---JaJa8,55

432.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90330200330101,635855569,646,6M6ASE18GE90-XL-KRR-B2682735---JaJa12,04

-

1 4 Arbeitstage 1003802253801154095627549,5M6ASE20GE100-XL-KRR-B3083038---JaJa18,03

-

1 4 Arbeitstage 12044026544013545105708152,5M6ASE24GE120-XL-KRR-B3583341---JaJa26,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support