Spann-Lagergehäuse-Einheiten / PASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PASEY12-XL
PASEY15-XL
PASEY17-XL
PASEY20-XL-N
PASEY25-XL-N
PASEY30-XL-N
PASEY35-XL-N
PASEY40-XL-N
PASEY45-XL
PASEY50-XL-N
PASEY60-XL-N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe Gewicht
(kg)

22.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12575712530,210301816ASE03GAY12-XL-NPP-B951119-0,42

30.55 €

1 5 Arbeitstage 15575712530,210301816ASE03GAY15-XL-NPP-B951119-0,41

30.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17575712530,210301816ASE03GAY17-XL-NPP-B951119-0,4

23.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20646413033,314,5321918ASE04GAY20-XL-NPP-B97,51119KASK040,56

26.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25707013036,514,5362119,5ASE05GAY25-XL-NPP-B102,51119KASK050,67
-

43.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30828215842,917402521ASE06GAY30-XL-NPP-B117,51422KASK061,07

36.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35939316347,619452725,45ASE07GAY35-XL-NPP-B1261421KASK071,45
-

42.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40999917949,219483028,95ASE08GAY40-XL-NPP-B138,251426KASK081,75

49.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 451071071925421,5483230,5ASE09GAY45-XL-NPP-B149,651429-2,05
-

77.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011511520057,221,5543432ASE10GAY50-XL-NPP-B1581823KASK102,53
-

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6014014024069,925604234ASE12GAY60-XL-NPP-B1901828KASK124,13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung M6

Technischer Support