• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

IZH10, Tragbares Messgerät zum Messen elektrostatischer Ladung

IZH10, Tragbares Messgerät zum Messen elektrostatischer Ladung
Handheld Electrostatic Meter, IZH10 Series.
[Features]
· Electrostatic meter with superior portability.
· Compact and lightweight: 85 g (excluding dry cell batteries).
· Peak and bottom value display function.
· Reset function.
· Auto power-off function.
· Low battery indicator.
· Backlit display is easy to read even in the dark.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IZH10
IZH10-H
IZH-A-01
IZH-B-01
IZH-C-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Indikatoren Zusätzliche Funktionen Optionen Zubehör/Optionen: separat bestellbar

540.16 €

1 26 Arbeitstage Antistatische MessgeräteStatus geladen/entladenNicht im LieferumfangOhne-

549.81 €

1 31 Arbeitstage Antistatische MessgeräteStatus geladen/entladenNicht im LieferumfangGriff zur Messung von Hochspannungen-

21.50 €

1 39 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten---Erdungskabel (1,5 m)

21.50 €

1 39 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten---Futteral

12.10 €

1 39 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten---Griff zur Messung von Hochspannungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ionenverhältnis, Einstellung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support