VDN.FP+I+ST - Sicherheits-Handräder -Duroplast

VDN.FP+I+ST - Sicherheits-Handräder -Duroplast
  • Mengenrabatt
Sicherheits-Handräder.
Verstärkter Kunststoff, Duroplast (PF), schwarz, glänzend.
Aluminium, matt, eloxiert
Sicherheitskupplungsbuchse mit "Zug-Kupplung" GN 000.5 aus gehärtetem Stahl mit geschliffenen Gleitflächen, Montagepassloch und Keilnut nach DIN 6885/2, Toleranz P9.
I.301+x Duroplast drehbarer Griff
Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73728
73738
73748
73758
73778
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 b d4 max d6 Außendurchmesser l1 l2 l3 m R t Beschreibung

310.82 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 125586528122941725 0.05125421812M85013.1VDN.125 FP+I+ST12

356.16 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 150676530143352129 0.05150482014M86215.3VDN.150 FP+I+ST14

370.15 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 175698032143352129 0.05175482014M1072.515.3VDN.175 FP+I+ST14

403.88 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 200729032183962635 0.05200502413M108219.7VDN.200 FP+I+ST18

471.42 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 249829036224663041 0.05250542813M1010623.7VDN.250 FP+I+ST22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

wmin 4 Griff Drehgriff Art des Zusammenbaus einfache Bohrung und Keilnut

Technischer Support