MF. - Verstellbare Kegegriffe -Thermoplast

MF. - Verstellbare Kegegriffe -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Spannhebel
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39001-R-C3
39031-R-C3
39041-R-C3
39111-R-C3
39141-R-C3
39211-R-C3
39241-R-C3
39311-R-C3
39341-R-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L D H h1 h2 h3 d1 d2 h Bohrung Hebellänge Gewindeschraube Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

2.95 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 42-M6501827221.8911.5912M640-MF-BSacklochMF.40 B-M6

2.86 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 4216M6501827221.8911.59--40M6MF-pGewindeschraubeMF.40 p-M6x16

2.95 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 42-M5501827221.8911.5910M540-MF-BSacklochMF.40 B-M5

3.48 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 63-M87323372721114.5913M865-MF-BSacklochMF.63 B-M8

3.21 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 6325M87323372721114.59--65M8MF-pGewindeschraubeMF.63 p-M8x25

4.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 80-M10922847342.21418.51117M1080-MF-BSacklochMF.80 B-M10

4.49 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8030M10922847342.21418.511--80M10MF-pGewindeschraubeMF.80 p-M10x30

7.02 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 100-M121153557402.41623.51320M12100-MF-BSacklochMF.100 B-M12

7.37 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 10050M121153557402.41623.513--100M12MF-pGewindeschraubeMF.100 p-M12x50

Loading...

  1. 1

Technischer Support