• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkfüße / LV.A-ESD-C / Thermoplast-Fuß

Gelenkfüße / LV.A-ESD-C / Thermoplast-Fuß
  • Mengenrabatt
Nivellierelemente mit Sockel aus speziell leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, Gelenk-Gewindespindel aus verzinktem Stahl, poliert, mit Justiersechskant und optional ohne rutschfester Scheibe oder mit rutschfester Scheibe aus SBR-Gummi am Sockel.
Die Grundplatten eignen sich für „ESD-Schutzbereiche“ (EPA), in denen mit Komponenten gearbeitet wird, die empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
301241-ESD
301242-ESD
301246-ESD
301251-ESD
301252-ESD
301261-ESD
301262-ESD
301272-ESD
301741-ESD
301742-ESD
301746-ESD
301751-ESD
301752-ESD
301761-ESD
301762-ESD
301772-ESD
303121-ESD
303125-ESD
303221-ESD
303225-ESD
303231-ESD
303321-ESD
303325-ESD
303331-ESD
303421-ESD
303431-ESD
303441-ESD
303521-ESD
303525-ESD
303541-ESD
303561-ESD
303621-ESD
303625-ESD
303641-ESD
303661-ESD
303725-ESD
303741-ESD
303761-ESD
303781-ESD
303825-ESD
303861-ESD
303881-ESD
304005-ESD
304011-ESD
304021-ESD
304025-ESD
304031-ESD
304061-ESD
304065-ESD
304071-ESD
304075-ESD
304081-ESD
304085-ESD
304101-ESD
304105-ESD
304111-ESD
304115-ESD
304121-ESD
304125-ESD
304221-ESD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
L l1 L1 s Artikulation Ø Unterausführung Beschreibung

5.79 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

5.81 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

6.01 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

7.72 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

8.05 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

11.46 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

11.73 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

24.27 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

8.43 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

8.65 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

8.69 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

10.78 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

11.09 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

15.73 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

16.04 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

31.59 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------

9.53 €

4 Verfügbar 8 Arbeitstage 60144324M87633-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M8x43-ESD-C

10.03 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60146824M810133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M8x68-ESD-C

9.53 €

4 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60144324M107633-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M10x43-ESD-C

10.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60146824M1010133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M10x68-ESD-C

11.31 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60149824M1013133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M10x98-ESD-C

9.53 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60144324M127633-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M12x43-ESD-C

10.25 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60146824M1210133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M12x68-ESD-C

11.31 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60149824M1213133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M12x98-ESD-C

10.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60146824M1410133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M14X68-ESD-C

12.39 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60149824M1413133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M14X98-ESD-C

13.07 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 601414824M1418133-1414LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M14X148-ESD-C

10.87 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60146824M1610133-1614LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M16x68-ESD-C

12.28 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 601410824M1614133-1614LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M16x108-ESD-C

13.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

601414824M1618133-1614LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M16x148-ESD-C

14.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

601416824M1620133-1614LV.A-ESD-CLV.A-60-14-M16x168-ESD-C

15.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60185824M1610143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M16x58-ESD-C

16.30 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60189824M1614143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M16x98-ESD-C

17.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

601813824M1618143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M16x138-ESD-C

17.78 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 601815824M1620143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M16x158-ESD-C

17.01 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 60189824M2014143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M20x98-ESD-C

18.11 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 601813824M2018143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M20x138-ESD-C

18.72 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 601815824M2020143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M20x158-ESD-C

19.60 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 601819824M2024143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M20x198-ESD-C

18.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60189824M2414143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M24x98-ESD-C

19.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

601815824M2420143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M24x158-ESD-C

21.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

601819824M2424143-2424LV.A-ESD-CLV.A-60-24-M24x198-ESD-C

9.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70144319M87128-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M8x43-ESD-C

10.34 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 70146819M89628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M8x68-ESD-C

9.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70144319M107128-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M10x43-ESD-C

10.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70146819M109628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M10x68-ESD-C

11.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70149819M1012628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M10x98-ESD-C

9.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70144319M127128-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M12x43-ESD-C

10.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70146819M129628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M12x68-ESD-C

11.62 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 70149819M1212628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M12x98-ESD-C

11.46 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 70146819M149628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M14X68-ESD-C

12.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70149819M1412628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M14X98-ESD-C

13.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

701414819M1417628-1414LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M14X148-ESD-C

11.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70146819M169628-1614LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M16x68-ESD-C

12.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

701410819M1613628-1614LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M16x108-ESD-C

14.04 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 701414819M1617628-1614LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M16x148-ESD-C

14.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

701416819M1619628-1614LV.A-ESD-CLV.A-70-14-M16x168-ESD-C

11.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80164324M87633-1414LV.A-ESD-CLV.A-80-14-M8x43-ESD-C

12.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80166824M810133-1414LV.A-ESD-CLV.A-80-14-M8x68-ESD-C

11.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80164324M107633-1414LV.A-ESD-CLV.A-80-14-M10x43-ESD-C

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Gewinde) Stahl Werkstoff (Korpus) Technopolymer Produktlinie Esd

Technischer Support