L.652-X - Verstellbare T-Griffe -Thermoplast

L.652-X - Verstellbare T-Griffe -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Verstellbare T-Griffe.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Spannelement mit Sicherungsstift aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast, schwarz.
Besonders geeignet, wenn Klemmvorgänge aufgrund von Platzmangel beschränkt sind und der Anwender mit der Hand keine volle Umdrehung machen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32731
32733
32741
32742
32752
32753
32763
32765
32771
32772
32782
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L H H1 h1 d1 h Bohrung S Zähnezahl Gewindeschraube Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

9.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M5673942261210M51618-L.652-X-BSacklochL.652-X/67 B-M5

9.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -M6673942261210M61618-L.652-X-BSacklochL.652-X/67 B-M6

9.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M56739422612--1618M5L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/67 p-M5x10

9.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16M56739422612--1618M5L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/67 p-M5x16

9.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16M66739422612--1618M6L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/67 p-M6x16

9.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M66739422612--1618M6L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/67 p-M6x25

9.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M6804246271516M62020-L.652-X-BSacklochL.652-X/80 B-M6

9.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M8804246271513M82020-L.652-X-BSacklochL.652-X/80 B-M8

9.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20M88042462715--2020M8L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/80 p-M8x20

9.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M88042462715--2020M8L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/80 p-M8x25

9.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M108042462715--2020M10L.652-X-pGewindeschraubeL.652-X/80 p-M10x30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h2 1

Technischer Support