• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere mit Abdeckung / CFQ / Innengewinde, Senkbohrungen / 195° (-15° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere mit Abdeckung / CFQ / Innengewinde, Senkbohrungen / 195° (-15° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere mit Schrauben-Abdeckungen.
Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.
Rotationsbolzen aus Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz.
Drehwinkel: -15° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
426331-C9
426332-C9
426333-C9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d4 d5 d6 h3 Beschreibung

3.72 €

10 4 Arbeitstage 8.5---CFQ.50 SH-4-C9

4.09 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag -8.5-4.5CFQ.50 CH-4-C9

4.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--74.5CFQ.50 EH-4-C9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 50 [W] Breite(mm) 45 f 32
f1 25 b1 21.5 d 8
d3 4.5 H 14 h1 8
h2 7 Bohrung 4 Drehmoment 1 1.5
Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support