• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HebeSenk-Eckscharniere / CFO / Kunststoff (Technopolymer) / asymetrisch

HebeSenk-Eckscharniere / CFO / Kunststoff (Technopolymer) / asymetrisch
  • Mengenrabatt
Ausgleichsscharnier mit Justierstift.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
CFO-Scharniere, aushängbar, mit Exzenterstift, (ELESA-Patent), wurden so entwickelt um bei der Montage die Lage der Türe in Bezug auf den Rahmen zu verändern, bzw. auszurichten.
Sie können an links- oder rechts angeschlagenen Türen montiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

426211-C9

Teilenummer
426211-C9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 64 [W] Breite(mm) 24.5 f 19
f1 6 f2 9.5 b1 17.5
b2 16 d 8 d3 5.5
d6 8.5 H 16 h1 9
h2 2.5 l1 31 l2 2
l3 24 Bohrung 5 Drehmoment 1 5
Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Beschreibung CFO.65 EH-5-C9

Sie befinden sich auf der Seite für HebeSenk-Eckscharniere / CFO / Kunststoff (Technopolymer) / asymetrisch, die Teilenummer ist 426211-C9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 426211-C9.

Technischer Support