Flachscharniere / CFL / Kegelsenkungen / 200° (-20° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFL / Kegelsenkungen / 200° (-20° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben.
Drehwinkel: -20° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425201
425202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d3 d5 h3 Bohrung Beschreibung

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.510.56.56CFL.102 CH-6

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.513.588CFL.102 CH-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 102 [W] Breite(mm) 80 f 72.5
f1 49.5 b1 35.5 d 5
H 20.5 h1 13 Drehmoment 1 5
Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support