Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
424111 |
424111-C33 |
424121 |
424121-C33 |
424211 |
424211-C33 |
424221 |
424221-C33 |
424311 |
424311-C33 |
424321 |
424321-C33 |
424331 |
424331-C33 |
424411 |
424411-C33 |
424421 |
424421-C33 |
424431 |
424431-C33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | f1 | f2 | f3 | b1 | s1 | s2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | 35 | 17.5 | 17.5 | 44.5 | 30 | 30 | CFI. | CFI.30-30/30 SH-6 | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 89 | 35 | 17.5 | 17.5 | 44.5 | 30 | 30 | CFI-C33 | CFI.30-30/30 SH-6-C33 | |
10.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 109 | 40 | 22.5 | 17.5 | 54.5 | 30 | 40 | CFI. | CFI.30-40/40 SH-6 | |
10.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 109 | 40 | 22.5 | 17.5 | 54.5 | 30 | 40 | CFI-C33 | CFI.30-40/40 SH-6-C33 | |
10.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 99 | 40 | 17.5 | 22.5 | 49.5 | 40 | 30 | CFI. | CFI.40-30/30 SH-6 | |
10.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 99 | 40 | 17.5 | 22.5 | 49.5 | 40 | 30 | CFI-C33 | CFI.40-30/30 SH-6-C33 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 119 | 45 | 22.5 | 22.5 | 59.5 | 40 | 40 | CFI. | CFI.40-40/40 SH-6 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 119 | 45 | 22.5 | 22.5 | 59.5 | 40 | 40 | CFI-C33 | CFI.40-40/40 SH-6-C33 | |
10.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 104 | 42.5 | 17.5 | 25 | 52 | 45 | 30 | CFI. | CFI.45-30/30 SH-6 | |
10.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 104 | 42.5 | 17.5 | 25 | 52 | 45 | 30 | CFI-C33 | CFI.45-30/30 SH-6-C33 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 124 | 47.5 | 22.5 | 25 | 62 | 45 | 40 | CFI. | CFI.45-40/40 SH-6 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 124 | 47.5 | 22.5 | 25 | 52 | 45 | 40 | CFI-C33 | CFI.45-40/40 SH-6-C33 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 134 | 50 | 25 | 25 | 67 | 45 | 45 | CFI. | CFI.45-45/45 SH-6 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 134 | 50 | 25 | 25 | 67 | 45 | 45 | CFI-C33 | CFI.45-45/45 SH-6-C33 | |
10.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 119 | 50 | 17.5 | 32.5 | 59.5 | 60 | 30 | CFI. | CFI.60-30/30 SH-6 | |
10.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 119 | 50 | 17.5 | 32.5 | 59.5 | 60 | 30 | CFI-C33 | CFI.60-30/30 SH-6-C33 | |
10.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 139 | 55 | 22.5 | 32.5 | 69.5 | 60 | 40 | CFI. | CFI.60-40/40 SH-6 | |
10.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 139 | 55 | 22.5 | 32.5 | 69.5 | 60 | 40 | CFI-C33 | CFI.60-40/40 SH-6-C33 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 149 | 57.5 | 25 | 32.5 | 74.5 | 60 | 45 | CFI. | CFI.60-45/45 SH-6 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 149 | 57.5 | 25 | 32.5 | 74.5 | 60 | 45 | CFI-C33 | CFI.60-45/45 SH-6-C33 |
Loading...
[L] Länge(mm) | 36 | d | 8 | d3 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
d4 | 12.5 | H | 16 | h1 | 8 |
Bohrung | 6 | Drehmoment 1 | 5 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Produktlinie | Profile systems |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
f1
f2
f3
b1
s1
s2
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften