• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / CFH / Senkbohrungen / 275º (-95° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFH / Senkbohrungen / 275º (-95° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben.
Drehwinkel: -95° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
424021
424031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d3 d5 h3 Bohrung Beschreibung

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6.5106.56CFH.50 CH-6

5.85 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 8.5134.58CFH.50 CH-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 50 [W] Breite(mm) 69.5 f 30
f1 45.5 b1 24 d 6
H 19.5 h1 10 Drehmoment 1 3
Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support