Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
422711 |
422721 |
422731 |
422741 |
422751 |
422761 |
422811 |
422821 |
422831 |
422841 |
422851 |
422861 |
422911 |
422921 |
422931 |
422941 |
422951 |
422961 |
423011 |
423021 |
423031 |
423041 |
423051 |
423061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | b2 | b3 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 20 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 30.5 | 26.5 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 7 | 2.5 | M3 | - | - | - | 4 | 12.5 | 9.5 | - | M3 | - | 1 | - | - | Sackloch | CFD.30 B-M3 | |
6.27 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 26.5 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 7 | 2.5 | - | M3 | - | - | - | 12.5 | 9.5 | 13 | - | M3 | - | - | 1 | Gewindeschraube | CFD.30 p-M3x13 | |
7.77 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 26.5 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 7 | 2.5 | M3 | - | - | - | 4 | 12.5 | 9.5 | 13 | M3 | M3 | 1 | - | 1 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.30 p-M3x13-B-M3 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 26.5 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 7 | 2.5 | - | M3 | - | - | 4 | 12.5 | 9.5 | 13 | M3 | M3 | 1 | - | 1 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.30 B-M3-p-M3x13 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30.5 | 26.5 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 7 | 2.5 | M3 | - | 3.5 | 6 | 4 | 12.5 | 9.5 | - | M3 | - | 1 | 0.5 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFD.30 CH-3-B-M3 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.5 | 26.5 | 15 | 15 | 22.5 | 15 | 7 | 2.5 | - | M3 | 3.5 | 6 | - | 12.5 | 9.5 | 13 | 3.5 | M3 | - | 0.5 | 1 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFD.30 CH-3-p-M3x13 | |
8.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40.5 | 34 | 20 | 20.2 | 29.5 | 20 | 9.5 | 4 | M4 | - | - | - | 5.5 | 16.5 | 12.5 | - | M4 | - | 4 | - | - | Sackloch | CFD.40 B-M4 | |
7.99 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40.5 | 34 | 20 | 20.2 | 29.5 | 20 | 9.5 | 4 | - | M4 | - | - | - | 16.5 | 12.5 | 18 | - | M4 | - | - | 1.5 | Gewindeschraube | CFD.40 p-M4x18 | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40.5 | 34 | 20 | 20.2 | 29.5 | 20 | 9.5 | 4 | M4 | M4 | - | - | 5.5 | 16.5 | 12.5 | 18 | M4 | M4 | 4 | - | 1.5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.40 p-M4x18-B-M4 | |
6.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40.5 | 34 | 20 | 20.2 | 29.5 | 20 | 9.5 | 4 | - | M4 | - | - | 5.5 | 16.5 | 12.5 | 18 | M4 | M4 | 4 | - | 1.5 | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFD.40 B-M4-p-M4x18 | |
6.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40.5 | 34 | 20 | 20.2 | 29.5 | 20 | 9.5 | 4 | M4 | - | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 16.5 | 12.5 | - | M4 | - | 4 | 1 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFD.40 CH-4-B-M4 | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40.5 | 34 | 20 | 20.2 | 29.5 | 20 | 9.5 | 4 | - | M4 | 4.5 | 7.5 | - | 16.5 | 12.5 | 18 | 4.5 | M4 | - | 1 | 1.5 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFD.40 CH-4-p-M4x18 | |
8.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 48.5 | 40.5 | 24 | 23 | 35 | 24 | 11.5 | 5 | M5 | - | - | - | 6.5 | 20 | 15 | - | M5 | - | 5 | - | - | Sackloch | CFD.48 B-M5 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 48.5 | 40.5 | 24 | 23 | 35 | 24 | 11.5 | 5 | - | M5 | - | - | - | 20 | 15 | 17 | - | M5 | - | - | 3 | Gewindeschraube | CFD.48 p-M5x17 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 48.5 | 40.5 | 24 | 23 | 35 | 24 | 11.5 | 5 | M5 | M5 | - | - | 6.5 | 20 | 15 | 17 | M5 | M5 | 5 | - | 3 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.48 p-M5x17-B-M5 | |
8.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 48.5 | 40.5 | 24 | 23 | 35 | 24 | 11.5 | 5 | - | M5 | - | - | 6.5 | 20 | 15 | 17 | M5 | M5 | 5 | - | 3 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.48 B-M5-p-M5x17 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 48.5 | 40.5 | 24 | 23 | 35 | 24 | 11.5 | 5 | M5 | - | 5.5 | 9 | 6.5 | 20 | 15 | - | M5 | - | - | 2 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFD.48 CH-5-B-M5 | |
6.03 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 48.5 | 40.5 | 24 | 23 | 35 | 24 | 11.5 | 5 | - | M5 | 5.5 | 9 | - | 20 | 15 | 17 | - | M5 | - | 2 | 3 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFD.48 CH-5-p-M5x17 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 56 | 33 | 31.8 | 48.5 | 33 | 15 | 6 | M6 | - | - | - | 9 | 27.5 | 21 | - | M6 | - | 5 | - | - | Sackloch | CFD.66 B-M6 | |
11.13 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 56 | 33 | 31.8 | 48.5 | 33 | 15 | 6 | - | M6 | - | - | - | 27.5 | 21 | 16 | - | M6 | - | - | 5 | Gewindeschraube | CFD.66 p-M6x16 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 56 | 33 | 31.8 | 48.5 | 33 | 15 | 6 | M6 | M6 | - | - | 9 | 27.5 | 21 | 16 | M6 | M6 | 5 | - | 5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.66 p-M6x16-B-M6 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 56 | 33 | 31.8 | 48.5 | 33 | 15 | 6 | - | M6 | - | - | 9 | 27.5 | 21 | 16 | M6 | M6 | 5 | - | 5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFD.66 B-M6-p-M6x16 | |
8.21 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 56 | 33 | 31.8 | 48.5 | 33 | 15 | 6 | M6 | - | 6.5 | 10.5 | 9 | 27.5 | 21 | - | M6 | - | 5 | 5 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFD.66 CH-6-B-M6 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 56 | 33 | 31.8 | 48.5 | 33 | 15 | 6 | - | M6 | 6.5 | 10.5 | - | 27.5 | 21 | 16 | 6.5 | M6 | - | 5 | 5 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFD.66 CH-6-p-M6x16 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
b2
b3
d
d1
d2
d3
d5
h
H
h1
l
Bohrung
Gewindeschraube
Drehmoment B
Drehmoment CH
Drehmoment p
Art des Zusammenbaus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften