• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eckscharniere / CFB / Schraubenbolzen / -10° +190° / Kunststoff (Technopolymer)

Eckscharniere / CFB / Schraubenbolzen / -10° +190° / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere für schmale Türen.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Bohrungen für M6 Senkschrauben und Stifte für eine genaue Positionierung des Scharniers.
Drehwinkel: -10° und +190°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

422511

Teilenummer
422511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.24 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 109 [W] Breite(mm) 45 f 72.5
f1 48.2 f2 92.7 b1 20.5
d 6 d2 6 l 10
l1 18 l2 27 Bohrung 6
Durchgangsbohrung 6.5 Drehmoment 1 3 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung
Beschreibung CFB.108 SH-6

Sie befinden sich auf der Seite für Eckscharniere / CFB / Schraubenbolzen / -10° +190° / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 422511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 422511.

Technischer Support