• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / CFA-SL / Kegelsenkungen, Langlöcher / 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFA-SL / Kegelsenkungen, Langlöcher / 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere mit Justiernuten.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Drehwinkel: -35° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
422272
422276
422280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung

6.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

CFA.65-SL-H

6.82 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag CFA.65-SL-V

6.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CFA.65-SL-HV

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 65 [W] Breite(mm) 64 f 40
b1 24 b2 6.5 b3 10.5
d 5 H 23 h1 15
h2 13.5 h3 6.5 Bohrung 6.5
Drehmoment 1 3 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Produktlinie Profile systems

Technischer Support