Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
422114 |
422133 |
422135 |
422212 |
422235 |
422236 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d3 | d4 | d5 | h | H | h1 | h3 | Bohrung | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.2 | 31 | 18 | 4 | M6 | - | - | - | 8 | 20 | 13 | - | M6 | 5 | Sackloch | CFA.49-F-B-M6 | |
5.85 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.2 | 31 | 18 | 4 | - | 5.5 | 10 | - | - | 20 | 13 | - | 5.5 | 2 | Durchgangsbohrung | CFA.49-F-SH-5 | |
5.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 49.5 | 48 | 30.2 | 31 | 18 | 4 | - | 5.5 | - | 10 | - | 20 | 13 | 5.5 | 5.5 | 2 | Durchgangsbohrung | CFA.49-F-CH-5 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 63.5 | 40 | 40 | 24 | 5 | M6 | - | - | - | 9 | 25 | 16 | - | M6 | 5 | Sackloch | CFA.65-F-B-M6 | |
8.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 63.5 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | 6.5 | - | 11 | - | 25 | 16 | 6.5 | 6.5 | 3 | Durchgangsbohrung | CFA.65-F-CH-6 | |
8.67 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 65 | 63.5 | 40 | 40 | 24 | 5 | - | 6.5 | 12.5 | - | - | 25 | 16 | - | 6.5 | 3 | Durchgangsbohrung | CFA.65-F-SH-6 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
d
d1
d3
d4
d5
h
H
h1
h3
Bohrung
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften