Gelenkköpfe / BJT. / Polyamid glasfaserverstärkt, TECHNOPOLYMER / Innengewinde, Außengewinde

Gelenkköpfe / BJT. / Polyamid glasfaserverstärkt, TECHNOPOLYMER / Innengewinde, Außengewinde
  • Mengenrabatt
Gelenkköpfe.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).
Gelenkköpfe BJT. sind hervorragend geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen auch in aggressiven Umgebungen wie Wasser, Feuchtigkeit, Feinstaub und sonstigem Schmutz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
470001
470011
470021
470022
470031
470032
470041
470101
470111
470121
470122
470131
470132
470141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M ID d
(mm)
Allowable Incline Angle α
(deg)
b b1 d2 d3 d4 h h1 l p s [Nm]# [Nm]* Mindest Gewindeanzugseinheit Unterausführung Beschreibung

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6629°972010134030-1211101.58BJT.BJT-M6

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8825°1292413164836-1614121011BJT.BJT-M8

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M10] M101025°1410.53015195843-2017201513BJT.BJT-M10

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M10] M10x1.251025°1410.53015195843-201720613BJT.BJT-M10x1.25

6.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M12] M121225°16123418226750-2219302015BJT.BJT-M12

6.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M12] M12x1.251225°16123418226750-2219301515BJT.BJT-M12x1.25

7.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M141425°1913.53820257657-2522352517BJT.BJT-M14

4.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6629°9720--463621--100.515BJT-pBJT-p-M6-36

4.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8825°12924--554325--12218BJT-pBJT-p-M8-43

4.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M10] M101025°1410.530--634828--20520BJT-pBJT-p-M10-48

4.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M10] M10x1.251025°1410.530--634828--20320BJT-pBJT-p-M10x1.25-48

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M12] M121225°161234--715432--30622BJT-pBJT-p-M12-54

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M12] M12x1.251225°161234--715432--30622BJT-pBJT-p-M12x1.25-54

6.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M141425°1913.538--806136--351225BJT-pBJT-p-M14-61

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer

Technischer Support