Unterlegscheiben / GN 6341 / schwere Ausführung / Edelstahl

Unterlegscheiben / GN 6341 / schwere Ausführung / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Diese Unterlegscheiben von GANTER sind ein Muss in jedem Materiallager. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Edelstahl-Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen.
Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6341-NI-4-10-A-MT
6341-NI-4-10-B-MT
6341-NI-4-13-A-MT
6341-NI-4-13-B-MT
6341-NI-5-13-A-MT
6341-NI-5-13-B-MT
6341-NI-5-16-A-MT
6341-NI-5-16-B-MT
6341-NI-6-15-A-MT
6341-NI-6-15-B-MT
6341-NI-6-20-A-MT
6341-NI-6-20-B-MT
6341-NI-8-20-A-MT
6341-NI-8-20-B-MT
6341-NI-8-26-A-MT
6341-NI-8-26-B-MT
6341-NI-10-25-A-MT
6341-NI-10-25-B-MT
6341-NI-10-32-A-MT
6341-NI-10-32-B-MT
6341-NI-12-30-A-MT
6341-NI-12-30-B-MT
6341-NI-12-40-A-MT
6341-NI-12-40-B-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Außendurchmesser d2 Typ

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

410A- mit zylindrischer Bohrung

1.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

410B- mit Bohrung für Senkschraube

1.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 413A- mit zylindrischer Bohrung

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

413B- mit Bohrung für Senkschraube

1.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 513A- mit zylindrischer Bohrung

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

513B- mit Bohrung für Senkschraube

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516A- mit zylindrischer Bohrung

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516B- mit Bohrung für Senkschraube

2.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 615A- mit zylindrischer Bohrung

1.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 615B- mit Bohrung für Senkschraube

2.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 620A- mit zylindrischer Bohrung

2.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

620B- mit Bohrung für Senkschraube

2.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820A- mit zylindrischer Bohrung

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

820B- mit Bohrung für Senkschraube

2.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 826A- mit zylindrischer Bohrung

3.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 826B- mit Bohrung für Senkschraube

3.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025A- mit zylindrischer Bohrung

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025B- mit Bohrung für Senkschraube

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032A- mit zylindrischer Bohrung

4.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1032B- mit Bohrung für Senkschraube

4.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1230A- mit zylindrischer Bohrung

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1230B- mit Bohrung für Senkschraube

6.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1240A- mit zylindrischer Bohrung

6.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1240B- mit Bohrung für Senkschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche MT- matt gestrahlt

Technischer Support