• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kreuzgelenke mit Gleitlager

Kreuzgelenke mit Gleitlager
  • Mengenrabatt
Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden.
Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DIN 808 / Extract from / Universal Joints with Friction Bearing, Single or Double

Information



The permissible r.p.m. of universal joints with friction bearing DIN 808 is to a large extent dependent on the type of application such as load, duration, angular disposition as well as lubrication → See catalog. For over 1000 r.p.m. universal joints with needle bearing should be used.
For continuous use ample lubrication is essential. This achieved by fitting the joint with a grease filled gaiter GN 808.1.

How to Order

How to order1d1
 2Bore code
3d2 (s)
 4l1 (l2)
 5Type
 

Specification

• Steel
  blank
• Joint bearing areas / pins / bearing sleeves
  case hardened
• Keyway JS9 DIN 6885
• Cross holes GN 110.1
• ISO-Fundamental tolerances
• RoHS compliant

On Request

• With other or unequal bores

Dimensions


 
    
d1
 
d2 H7
Bore
s H10
Square
l1
Type EG
l2
Type DG
l3
 
l4
 
t +1
max. assembly length of the shaft
 
166V 6*345617228Permissible r.p.m. / torque / 
Selection of the size → See catalog
168V 8*4062202211
1610V 8*5274262214
2210V 10*4874242612
2212V 10*6288312618
2512V 12*5686283013
2516V 12*74104373021
2814V 14*6096303613
3216V 16*68105343716
3220V 16*86124433824
3618V 18*74114374017
4220V 20*82128414618
4225V 20*108156544831
4522V 22*9514547,55022
5025V 25*108163545526
5030V 25*132188665638
5830V 30*122190616829
5832V 30*130198656833
70*35V 35140212707235
* not available from stock, requires a minimum order quantity
Teilenummer
808-16-B6-34-EG
808-16-B6-56-DG
808-16-B8-40-EG
808-16-B8-62-DG
808-16-B10-52-EG
808-16-B10-74-DG
808-16-K6-34-EG
808-16-K6-56-DG
808-16-K8-40-EG
808-16-K8-62-DG
808-16-K10-52-EG
808-16-K10-74-DG
808-22-B10-48-EG
808-22-B10-74-DG
808-22-B12-62-EG
808-22-B12-88-DG
808-22-K10-48-EG
808-22-K10-74-DG
808-22-K12-62-EG
808-22-K12-88-DG
808-25-B12-56-EG
808-25-B12-86-DG
808-25-B16-74-EG
808-25-B16-104-DG
808-25-K12-56-EG
808-25-K12-86-DG
808-25-K16-74-EG
808-25-K16-104-DG
808-28-B14-60-EG
808-28-B14-96-DG
808-28-K14-60-EG
808-28-K14-96-DG
808-32-B16-68-EG
808-32-B16-105-DG
808-32-B20-86-EG
808-32-B20-124-DG
808-32-K16-68-EG
808-32-K16-105-DG
808-32-K20-86-EG
808-32-K20-124-DG
808-36-B18-74-EG
808-36-B18-114-DG
808-36-K18-74-EG
808-36-K18-114-DG
808-42-B20-82-EG
808-42-B20-128-DG
808-42-B25-108-EG
808-42-B25-156-DG
808-42-K20-82-EG
808-42-K20-128-DG
808-42-K25-108-EG
808-42-K25-156-DG
808-45-B22-95-EG
808-45-B22-145-DG
808-45-K22-95-EG
808-45-K22-145-DG
808-50-B25-108-EG
808-50-B25-163-DG
808-50-B30-132-EG
808-50-B30-188-DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Grundwerkstoff Länge l1 Länge l2 Bohrungscode Art

35.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550Rostfreier Stahl108-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

68.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550--163B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

35.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550--163B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

68.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3050-132-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

35.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2245-95-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

68.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550-108-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

55.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550Rostfreier Stahl108-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

88.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550--163K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

55.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550--163K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

88.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3050-132-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

50.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3050--188B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

83.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550-108-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

35.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3050--188K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

68.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3058--190B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

40.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3258-130-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

68.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3258--198B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

50.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3058-122-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

83.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3258-130-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

55.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3258--198K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

83.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B 813----EG, einzeln, Gleitlager

40.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B 1016----EG, einzeln, Gleitlager

72.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B 1625----DG, doppelt, Gleitlager

41.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

72.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage B 2032----EG, einzeln, Gleitlager

55.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

87.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

56.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

87.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

41.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

81.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

56.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -------

97.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

43.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

86.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

50.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

93.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

58.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

101.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

68.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

111.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

50.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

104.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

68.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

125.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

56.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

116.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

70.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -------

130.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

74.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

134.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

89.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

149.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

70.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

155.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

88.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

173.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

84.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

190.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

94.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

204.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

Loading...

Technischer Support