• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kreuzgelenkwellen mit Gleitlager

Kreuzgelenkwellen mit Gleitlager
  • Mengenrabatt
Gelenkwellen mit Gleitlager GN 808.2 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längenausgleich, welcher in Abhängigkeit der Gesamtlänge l1 ein entsprechendes Auszugsmaß l2 zulässt. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EG), eine Keilwelle und eine Schiebehülse.
Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind:
die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
808.2-22-K10-140-30
808.2-22-K10-160-40
808.2-22-K10-180-60
808.2-25-K12-160-30
808.2-25-K12-180-45
808.2-25-K12-200-70
808.2-25-K12-250-105
808.2-28-K14-170-30
808.2-28-K14-200-60
808.2-28-K14-220-80
808.2-28-K14-280-140
808.2-32-K16-190-30
808.2-32-K16-240-80
808.2-32-K16-275-115
808.2-32-K16-380-210
808.2-36-K18-230-50
808.2-36-K18-270-100
808.2-36-K18-290-110
808.2-36-K18-400-220
808.2-42-K20-250-50
808.2-42-K20-320-120
808.2-42-K20-420-220
808.2-45-K22-270-50
808.2-45-K22-330-100
808.2-45-K22-470-240
808.2-50-K25-295-50
808.2-50-K25-350-100
808.2-50-K25-420-170
808.2-58-K30-330-50
808.2-58-K30-400-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Grundwerkstoff Länge l1 Länge l2 Bohrungscode Art

272.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022--96B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

272.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022-60-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

280.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022-60-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

280.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225--96K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

280.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225--96K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

290.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225--105B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

290.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225Rostfreier Stahl-105B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

290.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1428--105B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

291.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1428-68-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

302.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1428Rostfreier Stahl68-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

302.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1428-68-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

305.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632--124B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

314.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632--124B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

314.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632-86-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

314.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1632-86-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

336.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1836--105K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

336.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1836Rostfreier Stahl-105K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

346.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1836--105K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

347.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1836-68-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

381.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2042Rostfreier Stahl68-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

394.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2042-68-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

394.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2042--124K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

418.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2245--124K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

439.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2245-86-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

440.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2245-86-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

458.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550--114B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

478.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550--114B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

478.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2550-74-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

539.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3058-74-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

555.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3058--114K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

Loading...

  1. 1

Technischer Support